Miernik cyfrowy o wysokiej dokładności pomiaru typu DMG620

LOVATO Electric dodaje do oferty mierników cyfrowych wersję DMG620, multimetr o wysokiej dokładności pomiarów elektrycznych z wbudowanym portem Ethernet, umożliwiającym łatwiejszą integrację punktu pomiarowego z siecią przemysłową.
Przez port Ethernet możliwe jest monitorowanie wszystkich wielkości elektrycznych oraz programowanie parametrów miernika z pomocą protokołów Modbus-RTU, ASCII lub TCP.
DMG620 jest dostępny w wersji tablicowej (96x96mm) i 1 gniazdem na moduły rozszerzeń typu EXP, które umożliwiają rozbudowę miernika o wejścia i wyjścia cyfrowe lub dodatkowe niezależne porty komunikacyjne typu USB, RS232, RS485.
Miernik jest wyposażony w port optyczny na panelu przednim używany do programowania parametrów i monitorowania pomiarów za pomocą oprogramowania Xpress i urządzenia komunikacyjnego CX01 (USB) lub aplikacji LOVATO SAM1 i urządzenia CX02 (Wi-Fi).
Menu urządzenia dostępne jest w 6 językach i zostało zaprojektowane z myślą o prostym i czytelnym wyświetlaniu danych.
Miernik oferuje wysoką klasę dokładności pomiaru energii czynnej (klasa 0.5s) zgodnie z normą IEC/EN/BS 62053-22.
Miernik wykonuje kompletny zestaw pomiarów: od napięć i prądów po moc i energię czynną i bierną (pobraną i oddaną) oraz całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia i prądu z analizą zawartości pojedynczych harmonicznych do 15 w kolejności.
Status sieci elektrycznej jest monitorowany przez rejestrację współczynnika mocy, częstotliwości oraz wartości maksymalnych, minimalnych i średnich wszystkich wielkości elektrycznych, rejestrowane są wartości szczytowe (maksymalne zapotrzebowanie) na moc czynną i prąd, na których to parametrach można ustawić kontrolę umożliwiającą generowanie alarmów lub obsługę licznika godzin.
Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: EAC, RCM.
Zgodne z normami: IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3.