LOVATO Electric przedstawia swój nowy Katalog Generalny 2021-22
Wszechstronny, ale łatwy w użyciu, nowy Katalog Generalny na lata 2021-2022 prezentuje wszystko, co LOVATO Electric ma do zaoferowania.
Nowy Katalog Generalny prezentuje szeroką ofertę włoskiej firmy z siedzibą w Bergamo i jej najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej i zarządzania energią, które są wynikiem nieustannej uwagi skierowanej na rynek i ciągłych innowacji związanych z jakością wyrobów. Zawiera ponad 20 000 artykułów pogrupowanych w 31 rodzin produktów.
Okładka upamiętnia 100-lecie firmy i przedstawia panoramę starego miasta Bergamo (Città Alta), gdzie powstało LOVATO Electric i nadal ma swoją siedzibę.
Katalog otwiera przegląd nowości w ofercie wraz z prezentacją firmy LOVATO Electric, jej ludzi oraz technologii.
Dalej użytkownik znajdzie 31 rozdziałów, po jednym dla każdej rodziny produktów.
Strony mają prosty układ, skupiony na informacjach i doborze produktów. Każda strona zawiera zdjęcia produktów i szczegółowe tabele z kodami, dostępne są również ogólne dane techniczne i aplikacji, cechy i zalety, informacje o certyfikatach i normach oraz dostępnych akcesoriach.
Każdy rozdział kończy się specyfikacją wymiarów, schematów elektrycznych i danych technicznych.
Nowy katalog 2021-2022 wprowadza szeroką gamę nowych produktów, w tym styczniki AC3 od 160A do 230A, nasze kompaktowe i łatwo konfigurowalne softstarty serii ADXN, nową serię przycisków i przełączników w wersji metalowej (średnica 22 mm) i płaska wersja metalowa (średnica 30 mm). Cały rozdział poświęcony jest przekaźnikom bezpieczeństwa. Nowa generacja analizatorów sieci z szerokoekranowymi kolorowymi wyświetlaczami LCD oferuje nowoczesny, innowacyjny pomiar energii i zmniejsza liczbę komponentów, a także skraca czas instalacji i zmniejsza możliwość popełnienia błędów podczas okablowania.
Katalog będzie dostępny w 8 językach dla naszych klientów na całym świecie i jest publikowany zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej. Polska wersja językowa do pobrania pod tym LINKIEM.