Liczniki energii DC serii DMED4 do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

LOVATO Electric wprowadza do oferty nowe liczniki energii DC serii DMED4 do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Dostępne są w trzech zakresach prądowych: 150A, 400A i 600A przy maksymalnym napięciu pracy 1500VDC, dzięki czemu nadają się idealnie do aplikacji szybkich ładowarek DC.

Szeroki zakres temperatur, od -40°C do +85°C, umożliwia instalację w bardzo trudnych warunkach termicznych.

Zostały zaprojektowane w kompaktowej obudowie, która daje liczne opcje montażu, czy to bezpośrednio na szynach zasilających czy to na płycie z użyciem śrub.

Cała seria została wyposażona w wyświetlacz umożliwiający podgląd pomiarów (energia, prąd, napięcie i temperatura) oraz listę zdarzeń ze znacznikiem czasowym.

Liczniki serii DMED4 dostępne są w wersji z wbudowanym portem RS485 (typ DMED403…) lub dwoma portami komunikacji RS485 + Ethernet (typ DMED404…).

Liczniki energii DMED4 spełniają wymogi techniczne międzynarodowych jednostek certyfikujących. Cała seria posiada certyfikat MID i cURus oraz jest zgodna z wymogami normy VDE-AR-E 2418-3-100, edycja 2020, stosowanej przez producentów stacji ładowania pojazdów elektrycznych w celu spełniania wymogów wynikających z niemieckiego prawa kalibracyjnego Eichrecht, MessEG (ustawa o pomiarach i kalibracji), MessEV (rozporządzenie o pomiarach i kalibracji).

Oferta uzupełniona jest serią akcesoriów do okablowania oraz o koncentrator danych i wyświetlacz DMED4DC1, który stanowi idealne rozwiązanie do aplikacji wymagających wyświetlania informacji poza stacją ładowania. Do rejestratora DMED4DC1, montowanego na szynie DIN lub na płycie, można podłączyć od 1 do 4 liczników energii DC (DMED4…) lub AC (DMED341…).