Łączniki krzywkowe serii GF, GNA20 i GN. Wysoka wydajność w kompaktowej obudowie.
Dzięki kompaktowej i solidnej konstrukcji idealnie nadają się do rozłączania, przełączania, włączania i wyłączania oraz uruchamiania silnika.

Nasze łączniki krzywkowe dostępne są w szerokiej gamie wykonań i konfiguracji, od najbardziej popularnych do bardzo nietypowych.
Wszystkie wykonania oferują szeroki wybór funkcji i aż do 12 pozycji sterowania.
Do już istniejących serii 7GN i GX, LOVATO Electric aktualnie dodało serie GF, GNA20 i GN.
Seria GF jest najbardziej kompaktowym wykonaniem i dostępna jest w dwóch zakresach prądowych 10A i 20A. Każda warstwa przełączająca posiada dwa styki co w sumie, przy maksymalnej liczbie 12 warstw, daje konfigurację 24 styków. Seria GF posiada najmniejsze wymiary korpusu styków wśród łączników krzywkowych LOVATO Electric a dzięki profilowi elementów stykowych można je instalować obok siebie w niezwykle kompaktowej konfiguracji. Seria ta jest idealna do zastosowań wymagających specjalnych schematów przełączania w kompaktowej obudowie, takich jak, małe maszyny i skomplikowane panele sterujące.
Oferuje również bardzo praktyczne rozwiązanie okablowania, umożliwiające użytkownikowi szybką instalację produktu z użyciem tylko śrubokręta, nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej; zaciski znajdują się na górze i/lub na dole łącznika, dzięki czemu łączniki krzywkowe serii GF mogą być instalowane tuż obok siebie.
Jeśli aplikacja wymaga rozwiązania, gdzie korpus styków nie może być zbyt głęboki oraz specjalnego schematu przełączania obwodów do 20A, najlepszym rozwiązaniem jest seria łączników krzywkowych GNA20. Seria ta przeznaczona jest do montażu w szafach o niewielkiej głębokości, gdzie schemat przełączania wymaga dużej liczby styków. Seria GNA20 oferuje 4 styki na każdym warstwie przełączającej, więc przy maksymalnie 12 warstwach można uzyskać konfiguracje 48 dostępnych styków.
Obie serie, GF i GNA20, posiadają stopień ochrony IP20 na zaciskach.
Wprowadzenie na rynek serii GN zrodziło się z potrzeby zaoferowania rozwiązania dla aplikacji o dużej mocy, z wymogiem przełączania obciążeń do 2000A. Wykonania z certyfikatem cURus dostępne są w zakresach prądowych 200A i 315A. Również seria GN oferuje maksymalnie 12 warstw przełączających i do 24 styków.
Nowe serie dostępne są w różnych wykonania, w zależności od typu instalacji (ze sprzęgłem, do montażu tablicowego z tabliczką lub bez, do montażu na szynie DIN, itd.).
Wszystkie łączniki krzywkowe LOVATO Electric mogą być personalizowane standardowym lub specjalnym schematem łączeń według specyfikacji Klienta.