Kompletne kasety sterownicze serii Platinum
Dzięki różnorodności dostępnych konfiguracji, nowe kompletne kasety sterujące serii Platinum mogą zaspokoić najbardziej wyrafinowane i różnorodne wymagania wielu aplikacji.
![Puls_complete_2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/Puls_complete_2.jpg)
Każdy kod oferty składa się z różnych operatorów, obudowy i zestyków tworząc kompaktowe rozwiązanie.
Zacznijmy od operatorów. Przyciski kryte, przyciski grzybkowe, przełączniki zwykłe i podświetlane to tylko niektóre elementy, z których można wybierać. Operatory są już zamontowane na pokrywie przedniej przy pomocą gwintowanej nakrętki pierścieniowej. Dostępny jest szeroki wybór kolorów i symboli.
Obudowy wykonane z polipropylenu są dostępne z żółtą lub szarą pokrywą w różnych typach: od jednego do trzech otworów.
Dzięki przetłoczeniom otworów do wprowadzenia przewodów, okablowanie jest łatwe i szybkie.
Dla każdego operatora można zamontować do 3 zestyków lub 1 źródło światła LED i 2 zestyki dla wersji podświetlanych.
Wszystkie styki są już zamocowane na tylnej pokrywie obudowy, co gwarantuje szybkie i bezpieczne okablowanie oraz ogranicza czas serwisu w przypadku wymiany lub remontu.
Poza kodami katalogowymi, już zmontowanymi, istnieje możliwość stworzenia personalizowanych kaset poprzez odpowiedni dobór operatorów:
- przyciski 2 i 3 klawiszowe,
- przyciski podświetlane,
- podświetlane przyciski grzybkowe,
- jednoczęściowe lampki LED,
- przełączniki,
- jednoczęściowe potencjometry,
- jednoczęściowe sygnalizatory dźwiękowe,
- interfejsy komunikacji.
Kasety sterujące, które mogą posiadać maksymalnie 6 otworów, można spersonalizować poprzez grawerowany opis lub ikonę poszczególnych operatorów lub własne logo.
![Puls_complete_4](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/Puls_complete_4.jpg)
Wszystkie kasety sterujące są przeznaczone do stosowania nawet w szczególnie agresywnych środowiskach pracy. Dzięki wysokiemu IP (IP66, IP67 i IP69K), gwarantują szczelność obudowy przed wnikaniem pary, intensywnych strumieni wody i niepożądanych części. Dzięki temu kompletne kasety sterujące LOVATO Electric idealnie nadają się do montażu w maszynach poddawanych częstym cyklom mycia.
Nowe kompletne kasety sterujące są zgodne z następującymi normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 nr 14.