Bramki z rejestratorem danych serii EXCGLB

Bramki z rejestracją danych typu EXCGLB przeznaczone są do monitorowania zużycia energii w złożonych systemach jej rozdziału, do nadzoru regulatorów współczynnika mocy w bateriach do kompensacji mocy biernej, do kontroli układów silników lub pomp sterowanych z użyciem softstartów lub przemienników częstotliwości, do realizacji komend w sterownikach PLC, a wersja wyposażona w GPS, do nadzoru lokalizacji wynajmowanych agregatów prądotwórczych. Komunikacja z kontrolowanymi urządzeniami odbywa się za pośrednictwem portu RS485 lub Ethernet, natomiast połączenie z oprogramowaniem do zbierania danych może być realizowane za pośrednictwem sieci Ethernet, Wi-Fi lub komórkowej. System jest otwarty na połączenia z urządzeniami innych producentów lub wymianę informacji z istniejącym oprogramowaniem nadzorującym typu BMS.

  • Połączenie z kontrolowanymi urządzeniami przez RS485 i/lub Ethernet
  • Automatyczne rozpoznanie podłączonego urządzenia produkcji LOVATO Electric
  • Obsługa urządzeń innych producentów
  • Podłączenie do Internetu: przewód Ethernet, Wi-Fi lub modem 4G (LTE)
  • Geolokalizacja z użyciem GNSS (GPS)
  • Kompatybilne z oprogramowaniem Synergy Cloud
  • Transfer danych do oprogramowania innych producentów