Aplikacja LOVATO NFC dostępna na iOS firmy Apple

Technologia NFC zapewnia dwukierunkową bezprzewodową łączność krótkiego zasięgu. Dzięki aplikacji LOVATO NFC możliwy jest dostęp do szybkich ustawień parametrów.

Wystarczy włączyć komunikację NFC i uruchomić aplikację na urządzeniu, a następnie zbliżyć ją do produktu LOVATO Electric (TMM1NFC, PMV95N … NFC, ADXL …, DCTL …, ATL800, ATL900, ATL500, RGK4 … SA, FFL …).

Produkt jest rozpoznawany po naciśnięciu przycisku rozpoczynającego skanowanie. Dzięki aplikacji można modyfikować i ustawiać pojedyncze funkcje urządzenia: ogólna konfiguracja, hasło, alarmy, narzędzia itp. Następnie można zapisać konfigurację. Parametry są przenoszone w prosty sposób poprzez umieszczenie smartfonu lub tabletu wyposażonego w technologię NFC na froncie urządzenia. Wreszcie, aplikacja pozwala również na pobieranie parametrów z jednego urządzenia i kopiowanie ich do kolejnych, w celu uzyskania ultraszybkich instalacji szeregowych.

Wymagany jest IOS 13.1 lub wyższy.

Aplikację można pobrać za darmo z App Store dla urządzeń Apple oraz z Google Play Store dla urządzeń z systemem Android.