LOVATO Electric prezentuje rozłączniki izolacyjne i układy przełączne serii GL do 1000A
Oferta LOVATO Electric w zakresie rozłączników izolacyjnych i układów przełącznych serii GL sukcesywnie powiększa się i staje się coraz szersza dzięki wprowadzeniu nowego typu konstrukcyjnego, który obejmuje zastosowania do 1000A. Nowe rozłączniki izolacyjne i układy przełączne sterowane są, dzięki szerokiej gamie akcesoriów, bezpośrednio na korpusie lub w wersji ze sprzęgłem.
Technologia przełączania, która charakteryzuje się szybkim zadziałaniem, pozwala na zastosowanie tych urządzeń do przełączania obciążeń w kategorii AC23A do 1000A przy 500V lub 800A dla wyższych napięć.
Rozłączniki izolacyjne GL do 1000A charakteryzują się wyjątkowo kompaktową obudową. Wykonania z certyfikatem UL98, dedykowane na rynek USA i Kanady, są dostępne w zakresie od 100A do 800A i posiadają najmniejsze wymiary spośród urządzeń obecnie dostępnych na rynku.
Wersję 4 polową można wykonać samodzielnie dołączając do korpusu czwarte pole, dostępne jako akcesoria. Podobnie jak zacisk neutralny i uziemiający, czwarte pole, można zamontować po obu stronach rozłącznika izolacyjnego z użyciem 2 śrub dostarczanych w zestawie. Sam rozłącznik izolacyjny można mocować do płyty za pomocą 4 śrub, bez ograniczeń w zakresie pozycji roboczej.
Układy przełączne serii GLC dostarczane są jako wykonania trzypolowe i czteropolowe, a ich charakterystyka elektryczna pozwala stosować je w wielu typach aplikacji, mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych. Układy przełączne montuje się na płycie z użyciem 4 śrub bez ograniczeń w zakresie pozycji roboczej.
Zarówno rozłączniki izolacyjne jak i układy przełączne posiadają na każdym torze prądowym okienko rewizyjne, umożliwiające określenie pozycji styków.
Rozłączniki izolacyjne i układy przełączne serii GL można wyposażyć w pokrętła, które należy nabyć osobno, do sterowania bezpośredniego lub w wersji ze sprzęgłem drzwiowym. Wszystkie pokrętła posiadają wbudowaną blokadę kłódkową oraz najwyższy stopień ochrony dostępny na rynku (IP66, IP69K i NEMA 4X).
Pokrętła do wersji ze sprzęgłem można wyposażyć w trzpień o różnej długości. By zapobiegać efektowi opadania, dla długich trzpieni, należy zastosować prowadnice trzpienia, która podpiera i doskonale prowadzi trzpień do pokrętła podczas zamykania drzwi.
Wszystkie pokrętła do wersji ze sprzęgłem są zgodne z normą UL508A, która wymaga, by przeszkolony personel miał możliwość kontroli rozdzielnicy po jej załączeniu. Wymogi normy spełnione są dzięki umieszczonemu w pokrętle mechanizmowi blokującemu, który po odblokowaniu przy użyciu odpowiedniego narzędzia, umożliwia otwarcie drzwi rozdzielnicy nawet, gdy rozłącznik izolacyjny jest załączony.
By spełnić wymagania instalacyjne, oprócz wyżej wymienionych akcesoriów, dostępne są zaciski dodatkowe, styki pomocnicze, osłony zacisków i separatory faz. Zaciski montowane są śrubami natomiast pozostałe akcesoria na zatrzaski, dzięki czemu nie ma potrzemy stosowania wielu narzędzi a instalacja jest szybka i łatwa.
Wymiary zewnętrzne i kompaktowa obudowa sprawiają, iż seria GL może byś stosowana w wielu aplikacjach, nawet w tych o ograniczonej przestrzeni montażowej.