Nowe przekaźniki mocy typu HR80…

Z atestem ATEX

New power relays HR80…

Gaz propan (R290) jest coraz szerzej stosowany w chłodnictwie ze względu na swoją wysoką efektywność energetyczną i przyjazne właściwości dla środowiska.

Oznacza to jednak, że wyposażenie elektryczne zainstalowane w tego typu aplikacjach musi być zgodne z przepisami ATEX dotyczącymi przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Przekaźniki typu HR80 zostały zaprojektowane specjalnie do powyższego typu aplikacji. Pracują w zakresie do 30A i dostępne są w dwóch wersjach styków: 2 x NO lub 2 x C/O. Wyposażone są w zaciski typu Faston i przystosowane do montażu śrubowego do panelu.

Przekaźniki mocy HR80 od LOVATO Electric posiadają certyfikaty: cURus, TÜV (dyrektywa 2014/34/UE) i są zgodne z normami IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-15.