LOVATO Electric prezentuje nowe
styczniki typu BF160, BF195 i BF230
styczniki typu BF160, BF195 i BF230
LOVATO Electric aktualizuje swoją ofertę styczników o nowy typ konstrukcyjny.
Nowe styczniki przeznaczone są do prądów znamionowych 160A, 195A i 230A w kategorii obciążenia AC-3 oraz 250A, 275A i 350A w kategorii AC-1. Styczniki dostępne są w wersji 3 i 4 polowej.
Nowe wykonania zastępują styczniki 11B… o podobnych wartościach znamionowych, które przez lata wykazały swoją niezawodność i solidność. Nowy typ konstrukcyjny jest bardziej kompaktowy i efektywny i powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
Styczniki zaprojektowane zostały ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów, wersja 3 polowa posiada szerokość obudowy tylko 105 mm, podobnie jak wyłączniki kompaktowe (MCCB). Dzięki czemu tworzone z udziałem naszych styczników rozruszniki bezpośrednie są bardziej kompaktowe i prostsze do podłączenia.
Styczniki BF160, BF195 i BF230 posiadają cewkę o obniżonym poborze mocy, sterowaną elektronicznie i pracującą przy napięciu AC/DC o szerokim zakresie napięcia sterowania (np. tylko jedna cewka pokrywa zakres 100…250V AC/DC). Ten typ cewki zapewnia stabilną pracę nawet przy pojawiających się fluktuacjach napięcia zasilania.
Styki pomocnicze, o niewielkim profilu bocznym, montowane z przodu, umożliwiają szybkie i łatwe okablowanie. Na stycznikach 3 polowych można zamontować do 6 styków, a na stycznikach 4 polowych do 8 styków. Dodatkowo z boku można zamontować do 8 styków.
Dostępne są różne akcesoria ułatwiające funkcjonalny i bezpieczny montaż: osłony ochronne zacisków prądowych, separatory faz, zaciski powiększające oraz stałe zestawy przyłączeniowe do tworzenia układów przełącznych, nawrotnych i rozruszników gwiazda-trójkąt.
Dostępne są dwa typy blokady mechanicznej, pierwsza, pionowa, do montażu styczników jeden nad drugim, druga, nie zwiększająca wymiarów zewnętrznych, do montażu między stycznikami.
Łatwe mocowanie uzyskuje się dzięki wygodnemu dostępowi do otworów montażowych i akcesoriom do dokręcania śrub zaciskowych za pomocą tylko jednego klucza.
Mechaniczny wskaźnik na panelu przednim wskazuje status stycznika.
Zaciski zasilania cewki są standardowo zamontowane w górnej części stycznika, niemniej można je przenieść, prostą operacją, w dolną część stycznika. Cewki i tory prądowe występują jako akcesoria i są dostępne jako części zamienne.
Styczniki BF160, BF195 i BF230 są zgodne z rygorystycznymi wymogami norm kolejowych prawidłowej pracy w warunkach występowania wstrząsów i wibracji (EC 61373), a tworzywa sztuczne użyte do ich produkcji są zgodne z wymaganiami dotyczącymi niepalności według normy EN 45545. Styczniki posiadają również certyfikat cULus.