Seria Platinum, idealne połączenie stylu i wydajności
By oferować Klientom coraz szerszy zakres produktów do sygnalizacji i sterowania, LOVATO Electric rozszerza swoją serię Platinum o kilka ważnych produktów.
![s_Highlights-03-1](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/s_Highlights-03-1-1.jpg)
Popularna wersja z chromowanego tworzywa sztucznego Ø22mm została teraz uzupełniona o wytrzymałą, odporną na uderzenia metalową serię Ø22mm, a także płaską metalową serię Ø30mm o nowoczesnej i atrakcyjnej stylistyce.
Cała seria Platinum jest jedną z najlepiej wyposażonych na rynku i łączy elegancki, ergonomiczny projekt z wysoką wydajnością i trwałością.
Dzięki wysokiemu poziomowi ochrony (IP66, IP67, IP69K i Typ 4X wg UL) oraz zakresowi temperatur pracy od -25°C do +70°C, Platinum doskonale nadaje się do stosowania w każdych warunkach pracy (np. szafy narażone na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne, instalowane w aplikacjach morskich czy narażone na częste cykle mycia pod wysokim ciśnieniem).
Modułowość systemu z jego ustandaryzowaną gamą operatorów, styków, źródeł światła LED i innych akcesoriów, ułatwia zarządzanie zapasami, jednocześnie umożliwiając tworzenie niezliczonych kombinacji. Każda wersja ma swoje własne charakterystyczne cechy.
LPS: seria metalowa Ø22mm
Mocną stroną metalowej serii LPS Ø22mm jest solidna konstrukcja i odporność na uderzenia, dzięki czemu produkty te nadają się do montażu w niemal każdym środowisku pracy. Dzięki materiałom, z których są wykonane (stop aluminium i cynku, zamak, na korpus oraz tworzywom poliamidowym) gwarantują solidność, niezawodność i wytrzymałość. Dodatkowo stabilny montaż dwoma śrubami do panelu zwiększa mechaniczne zalety serii.
LPF: seria metalowa Ø30mm, płaska
Wysoka wydajność jest kluczowym wymaganiem, ale gdy wysoka wydajność połączona jest ze stylowym wzornictwem, wynik wyróżnia te produkty spośród dostępnych na rynku. Nowa płaska metalowa seria Ø30mm to idealne połączenie piękna, funkcjonalności i solidnej konstrukcji.
Wykonana z tego samego stopu aluminium i cynku (zamak), co seria LPS, seria LPF charakteryzuje się nowoczesną ergonomią i stylistyką. Ma obniżony profil boczny (do 4 mm), dzięki czemu jest dyskretna po zamontowaniu i przyjemna w użyciu, a także jest łatwa w czyszczeniu, odporna na uderzenia i akty wandalizmu.
Łatwość montażu i solidność zapewnia fakt, że operator wkręca się w otwór panelu Ø30mm z użyciem podstawy montażowej, a następnie zaczepia o adapter montażowy.
LPS: seria z chromowanego tworzywa Ø22mm
Napędy w wersji LPC wykonane są z poliamidu, z zewnętrznym kołnierzem z chromowanego tworzywa sztucznego. Seria wyróżnia się szybkim montażem: napędy można wstępnie zamontować na panelu dzięki specjalnej konstrukcji uszczelki, następnie dokręca się gwintowany pierścień. Adapter montażowy i styki montuje się na zatrzaski na korpusie operatora.
Ta seria oferuje pełną gamę operatorów do dowolnej aplikacji, w tym szeroki wybór rozwiązań niestandardowych.
Wszystkie 3 serie oferują przyciski z samoczynnym powrotem i dwustanowe, w tym wersje podświetlane oraz, tylko dla wersji Ø22mm, przyciski do kasowania mechanicznego.
Przyciski do zatrzymania awaryjnego (grzybkowe), w seriach z chromowanego plastiku i metalu Ø22mm, są również dostępne jako wykonania podświetlane z blokadą mechaniczną.
Przyciski 2 i 3 klawiszowe dostępne są w wersji z chromowanego plastiku i metalu Ø22mm, ze wskaźnikiem świetlnym lub bez. Załączanie zestyków zamontowanych w pozycji centralnej wespół ze stykami bocznymi jest standardową funkcją, a użytkownik może zdecydować, czy rozróżnić uruchamianie styków środkowych (w odniesieniu do styków po prawej czy po lewej) poprzez usunięcie elementu uruchamiającego wykonanego z tworzywa sztucznego.
We wszystkich 3 seriach dostępne są przełączniki z dźwignią, kluczem i obrotowe.
Wykonanie z dźwignią krótką występuje w wersji podświetlanej, która zapewnia dobrą widoczność z przodu i z boku oraz oferuje wskaźnik położenia na operatorze.
W serii metalowej płaskiej Ø30mm oraz z tworzywa Ø22mm dostępne są interfejsy USB i RJ45, które oferują komunikację dwukierunkową i można je również zamówić w komplecie z okablowaniem.
Seria metalowa Ø22mm oferuje joysticki (w zestawie adapter montażowy i styki). Dostępne są w wersjach 2 i 4 kierunkowych, z blokadą mechaniczną lub bez.
Seria z tworzywa Ø22mm oferuje kilka wersji operatorów jednoczęściowych: lampki LED, potencjometry i sygnalizatory dźwiękowe.
Wszystkie serie wykorzystują te same elementy stykowe, które posiadają niewielkie wymiary zewnętrzne i wysoką przewodnością elektryczną, co sprawia, że można jest stosować w wielu aplikacjach. Możliwy jest montaż do 9 elementów stykowych i są one dostępne w wersjach z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Faston oraz do montażu na tylnej pokrywie obudów LPZP….
Przyciski grzybkowe, do zatrzymania awaryjnego, z blokadą mogą być wyposażone w zestyki z funkcją samokontroli, które stale monitorują prawidłową pozycje montażową zestyków i działanie styku NC oraz przerywają obwód w przypadku awarii spowodowanej np. wibracjami.
Zminiaturyzowane, a jednocześnie bardzo jasno świecące źródła światła LED charakteryzują się długą żywotnością i są odporne na przepięcia oraz skoki napięcia i prądu. Idealnie nadają się do zastosowania w aplikacjach gdzie występują wibracje oraz może się pojawić żarzenie spowodowane prądami indukowanymi w okablowaniu.
Styki i źródła światła LED mają bardzo niewielką głębokość z tyłu panelu montażowego, co zawsze jest zaletą w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Zewnętrzne kołnierze operatorów posiadają niski profil, by zapewnić jak najmniejszą całkowitą powierzchnię boczną. Całkowita głębokość od powierzchni panelu do pierwszego elementu stykowego wynosi tylko 43mm dla serii metalowej i z tworzywa Ø22mm i 49mm dla serii metalowej płaskiej Ø30mm.
Podobnie jak w przypadku styków i źródeł światła LED, większość akcesoriów jest kompatybilna z całą gamą Platinum, w tym: oprawki etykiet i tabliczki opisowe, osłony ochronne, adaptery na szynę DIN, gumowe osłony dla operatorów, zabezpieczenia zamykane na kłódkę, dyski do przycisków grzybkowych oraz adaptery do montażu napędów Ø22mm w otworach Ø30mm.
Seria Platinum jest efektem zaangażowania LOVATO Electric w rozwój swojej oferty i odpowiedzią na współczesne wymagania aplikacji spotykanych w automatyce przemysłowej.