Nowy zasilacz podtrzymujący typu PMVFUPS01 do przekaźników nadzoru napięcia i częstotliwości serii PMVF
W systemach wytwórczych energii podłączonych do sieci, w niektórych krajach, wymagany jest system zabezpieczający (odłączający od sieci) i kontrolujący (nadzór nad parametrami napięcia i częstotliwości).
Niektóre normy wymagają by komponenty system zabezpieczającego (przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości oraz cewki urządzeń wykonawczych) pozostawały zasilone przez co najmniej 5 sekund od zaniku zasilania.
Powyższe wymagania mogą zostać spełnione przez montaż urządzeń UPS na linii zasilania pomocniczego.
Jednak nie każdy UPS nadaje się do tego typu aplikacji: bardzo ważne jest, by urządzenie UPS było w stanie wyeliminować wszelkie mikroprzerwy podczas przełączania zasilania z sieci na zasilanie z akumulatora, w innym razie, cewka stycznika utraci ciągłość zasilania i otworzy stycznik, co naruszyło by wymagania norm. Dlatego czas przełączania, w odpowiednim zasilaczu UPS, z trybu normalnego na zasilanie z akumulatora, powinien wynosić 0 sekund (technologia podwójnej konwersji, niezależna od napięcia i częstotliwości). Ten typ UPS jest często bardzo kosztowny w stosunku do całkowitego kosztu instalacji.
Lovato Electric oferuje zatem alternatywę dla rozwiązania UPS. Jest to modułowy zasilacz podtrzymujący typu PMVFUPS01, do montażu na szynie DIN, zasilany napięciem 230VAC, który dzięki zastosowaniu technologii kondensatorowej zapewnia pracę ciągłą. Nasze urządzenie jest całkowicie bezobsługowe.
Krótki czas ładowania kondensatora umożliwia szybkie ponowne uzbrojenie po użyciu, a dwie diody LED na panelu przednim sygnalizują stan naładowania urządzenia. Obudowa modułowa o szerokości 9 modułów DIN idealnie nadaje się do instalacji nawet w obudowach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
LOVATO Electric oferuje kompletne rozwiązanie do sterowania w systemach fotowoltaicznych. Asortyment produktów obejmuje zabezpieczenia serii PMVF…, urządzenia wykonawcze (styczniki) oraz urządzenie do podtrzymania zasilania typu PMVFUPS01.