Wyłączniki nadprądowe DC typu P1MD

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę urządzeń zabezpieczających o nowe wyłączniki nadprądowe typu P1MD, przeznaczone do zastosowań w aplikacjach DC do 1000VDC.

P1MD są przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych i służą do zapewnienia ochrony przed przeciążeniami i zwarciami powstającymi w przewodach łączących stringi paneli i falownik.
Poza aplikacjami fotowoltaiki można stosować ten typ wyłącznika do zabezpieczenia innych obciążeń kategorii DC-1 o charakterystyce bezindukcyjnej lub lekko indukcyjnej.

Seria składa się z 4 zakresów elektrycznych, od 16A do 50A, o charakterystyce zadziałania typu B i zdolności zwarciowej 5kA.

Wyłączniki nadprądowe P1MD nadają się do izolacji, co pozwala spełnić wymogi normy CEI 64-8. Spełniają również wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące awaryjnego odłączania zgodnie z przepisami straży pożarnej.

Dostępny jest szereg akcesoriów, takich jak styki pomocnicze, styki sygnalizacji zadziałania, wyzwalacze podnapięciowe i wyzwalacze napięciowe (wzrostowe).