Kasety sterownicze typu LP4…

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę rozwiązań do sterowania i zarządzania systemami przemysłowymi o nowe kasety sterujące LP4…, charakteryzujące się nowoczesnym i eleganckim wzornictwem, wykonane w kompaktowej obudowie do montażu na płycie lub na prowadnicach 40mm.

Kasety sterujące LP4… są dostarczane w komplecie z operatorami oraz elementami stykowymi i są gotowe do podłączenia złączem M12.

Oferta obejmuje wersje z przyciskami grzybkowymi do zatrzymania awaryjnego lub przyciskami płaskimi z samopowrotem do sterowania włącz/wyłącz lub góra/dół.

Oferta jest uzupełniona o kasety sterujące typu LP4…L z interfejsem IO-Link, ujednoliconym protokołem do komunikacji między urządzeniami przemysłowymi (takimi jak czujniki i siłowniki) a systemem sterowania. Kasety LP4… to innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie, które oferuje funkcjonalność diagnostyki w czasie rzeczywistym i zdalną konfigurację, dzięki czemu uproszczone zostają czynności instalacyjne i konserwacyjne.
Produkt zapewnia elastyczność konfiguracji i niezawodność pracy.