Przekaźniki nadzoru napięcia i częstotliwości typu PMVF81 i PMVF90
LOVATO Electric dodaje nowe kody: PMVF81 i PMVF90 oraz PMVFUPS02 do swojej serii przekaźników nadzorczych.
PMVF81 został zaprojektowany zgodnie z niemieckimi normami VDE-AR-N 4105 i VDE V 0216-1-1 dla układów niskiego napięcia, VDE-AR-N 4110 dla średniego napięcia i VDE-AR-N 4120 dla wysokiego napięcia. Normy te obowiązują nie tylko w Niemczech, ale są również akceptowane lub wymagane w wielu innych krajach, w tym w Szwajcarii, Francji, Rumunii, Chorwacji, RPA, Turcji, Grecji, Cyprze, Norwegii, Indiach, Australii i innyche.
PMVF81 zastępuje poprzedni kod PMVF80, wyróżniając się bardziej kompaktowymi wymiarami (4 moduły vs. 6), rozszerzonym zakresem zasilania pomocniczego (24…240 VAC/DC) i większą liczbą wbudowanych wejść/wyjść.
PMVF90 przeznaczony jest do aplikacji wymagających kontroli trzech maksymalnych progów napięcia, na przykład w Czechach i na Słowacji.
Przekaźniki posiadają wszystkie niezbędne zabezpieczenia do kontroli napięcia i częstotliwości zgodnie z odpowiednimi normami odniesienia.
Oba kody mają trzy wyjścia przekaźnikowe: dwa do sterowania głównym urządzeniem wykonawczym i rezerwowym urządzeniem wykonawczym oraz jedno wyjście programowalne.
Funkcjonalność można rozbudować z użyciem modułów rozszerzeń serii EXM (dodatkowe wejścia/wyjścia lub wybrany port komunikacji: Ethernet, RS485, USB lub RS232).