Ograniczniki przepięć z certyfikatem UL

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę ograniczników przepięć o nowe wykonanie serii SG1…UL z certyfikatem cULus przeznaczone na rynki Ameryki Północnej.

Wśród nowych wykonań znajdują się również ograniczniki typu SA1F34A275R z wbudowanymi bezpiecznikami dodatkowymi i funkcją „brak prądu upływu”, która umożliwia montaż przed licznikami zużycia energii. Ta wersja łączy w sobie funkcje ogranicznika typu 1 i 2.

Ponadto LOVATO Electric wprowadza nowe ograniczniki przepięć typu SASD do linii przesyłu danych (typ C2-D1), odpowiednie do ochrony linii telefonicznych oraz 24VDC.

Dzięki rozbudowie oferty LOVATO Electric staje się kluczowym graczem w sektorze ograniczników przepięć. Oferta pozwala na zabezpieczenie każdej strefy ochrony odgromowej, w zakresie od 1 do 3 (B, C i D).

LOVATO Electric posiada w swojej ofercie również ograniczniki przepięć DC do aplikacji fotowoltaiki typu B i C oraz C do sieci o napięciu znamionowym od 600VDC do 1500VDC oraz ograniczniki przepięć do zabezpieczenia linii przesyłu danych (RS485 i Ethernet).

Dzięki kompletnej ofercie LOVATO Electric potwierdza swoje zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej do każdej nowoczesnej infrastruktury elektrycznej.