Przyciski i przełączniki serii
Platinum Ø22mm w zestawach
LOVATO Electric wprowadza ciekawą nowość w swojej ofercie przycisków i przełączników serii Platinum. Najpopularniejsze typy operatorów są dostępne w gotowych zestawach.
Dzięki dostępności w zestawach zamawianie wybranych kodów przycisków i przełączników serii Platinum jest dziś jeszcze łatwiejsze. Każdy zestaw zawiera najpopularniejszy typ operatora dla obu serii Ø22 mm (z chromowanego tworzywa sztucznego i metalu), wraz z adapterem montażowym i różnymi kombinacjami elementów stykowych i elementów podświetlenia LED.
Produkty zawarte w zestawach zachowują wysoki poziom wydajności dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP66, IP67, IP69K i UL Typ 4X) i zakresowi temperatur pracy (od -25°C do +70°C). Sprawia to, że idealnie nadają się do stosowania w różnych warunkach środowiskowych.
Zestaw, złożony z operatora, adaptera, styków i podświetlenia, ułatwia zarządzanie zapasami, umożliwiając jednocześnie tworzenie idealnych kombinacji do każdego typu aplikacji.
Każda wersja ma swoje własne, charakterystyczne cechy.
Seria Platinum jest owocem zaangażowania firmy LOVATO Electric, a jednocześnie odpowiedzią, we współczesny rozwój urządzeń automatyki przemysłowej.