Rozruszniki elektroniczne serii ME
Elektroniczne rozruszniki silnika serii ME to kompaktowe urządzenia, w obudowie o szerokości 22,5 mm, do aplikacji wymagających dużej liczby rozruchów i niewielkiej przestrzeni montażowej.
![ME compo](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/ME-compo.jpg)
Wykonane są w technologii hybrydowej, która łączy w sobie zalety wyjątkowo długiej żywotności półprzewodników i wytrzymałości przekaźnika elektromechanicznego. Oferta obejmuje rozruszniki bezpośrednie i nawrotne do silników 2,4A lub 7A przy napięciu znamionowym do 500VAC.
Wszystkie modele zasilane są napięciem 24VDC i posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika. Wersje z zabezpieczeniem STO (Safe Torque Off) są wyposażone w funkcję zatrzymania awaryjnego z poziomem bezpieczeństwa SIL3 i PLe.