Nowy Katalog Generalny LOVATO Electric na lata 2024-2025 jest już dostępny!
Nowa edycja Katalogu Generalnego 2024-2025 to prawdziwa wizytówka LOVATO Electric i naszej oferty automatyki przemysłowej i zarządzania energią. Pełen zakres naszych produktów w prostym i przystępnym formacie.
Oferta LOVATO Electric została powiększona i liczy obecnie 21 000 pozycji, które podzielone zostały na 36 rodzin produktowych. Pojawiają się ważne nowości z zakresu automatyki przemysłowej i zarządzania energią, co jest przejawem stałej obecności na rynku, analiz oraz ciągłego podnoszenia standardów innowacyjności i jakości.
Katalog rozpoczyna się przeglądem nowości produktowych i prezentacją naszej Firmy.
Każdy z 36 rozdziałów został poświęcony odrębnej rodzinie produktowej, dzięki czemu wyszukanie informacji oraz dobór jest proste i szybkie. Kolorowe zdjęcia produktów wspierają tabele zawierające kody i dane techniczne.
W Katalogu Generalnym na lata 2024-2025 wprowadzono 5 nowych rodzin produktowych: przekaźniki półprzewodnikowe, wyłączniki kompaktowe, bloki listew rozdzielczych, przekładniki prądowe oraz urządzenia do komunikacji zdalnej.
LOVATO Electric przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa maszyn, poświęcając mu cały rozdział, w którym znajdziemy programowalne i wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa, czujniki RFID oraz wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa.
Nowe produkty to między innymi rozłączniki izolacyjne do fotowoltaiki, układy przełączne z napędem silnikowym, styczniki od 265A do 400A oraz liczniki energii serii DME przeznaczone do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Katalog został przetłumaczony na 7 języków, w tym polski, jest przeznaczony dla dystrybucji na całym świecie oraz dostępny w formie drukowanej lub cyfrowej.