Soft starter serie ADXN…
Serie ADXN semplice, compatta e funzionale.
I soft starter della serie ADXN sono ideali per le applicazioni che richiedono una soluzione semplice, compatta e facile da configurare per l’avvio e l’arresto graduale dei motori. La loro versatilità li rende adattabili a una varietà di applicazioni, tra cui il controllo di pompe, ventilatori, trasportatori e compressori, e sono disponibili con correnti nominali da 6 a 45A.
La gamma di prodotti ADXN è composta dagli avviatori statici 6 – 45A più compatti della gamma LOVATO Electric, con una larghezza di soli 45 mm, suddivisi in 2 dimensioni costruttive a seconda della corrente nominale.
Si distinguono per la facilità di configurazione, che consente di impostare in modo rapido e semplice un numero ridotto di parametri, riducendo così al minimo i tempi di messa in servizio.
Sono ideali per una varietà di applicazioni, tra cui il controllo di pompe, ventilatori, compressori, trasportatori e miscelatori.
L’intera gamma è classificata per un’ampia gamma di tensioni di linea, da 208 a 600 VCA nominali, il che li rende compatibili con qualsiasi mercato, compreso il Nord America, senza la necessità di gestire codici diversi per adeguarsi alla tensione dell’installazione. Gli avviatori statici ADXN sono disponibili con due tensioni di controllo: 24 VAC/DC, tipica dei sistemi di automazione, e 100-240 VAC, ideale per i sistemi di controllo delle pompe.
VERSIONE BASE: ADXNB
Semplice ed essenziale
VERSIONE BASE: ADXNB
Semplice ed essenziale
Soluzione ideale per chi necessita di un avviatore con funzioni base ed estremamente semplice da configurare, con il solo scopo di gestire l’avviamento e l’arresto graduale del motore.
Impostazione di 3 soli parametri tramite
– gradino di tensione iniziale
– rampa di accelerazione
– rampa di decelerazione
3 potenziometri per impostazioni di base
• gradino di tensione iniziale: 30-80%U
• rampa di accelerazione: 1-20s
• rampa di decelerazione: 0-20s
2 uscite a relè
OUT1: comando contattore di linea (marcia)
OUT2: fine rampa (TOR)
VERSIONE NFC: ADXNF
Smart e flessibile
VERSIONE NFC: ADXNF
Smart e flessibile
- Connettività NFC per configurazione dei parametri da smart device con App LOVATO NFC, disponibile per dispositivi Android e iOS.
- Intuitivo: l’interfaccia user-friendly della App consente una semplice e veloce ricerca dei parametri, suddivisi in menu.
- Accuratezza e ripetibilità delle impostazioni.
- Protezione dei parametri con password.
- Impostazioni di fabbrica per il controllo di compressori scroll (impianti di condizionamento, refrigeratori, pompe di calore).
- Flessibilie: tutti i parametri sono modificabili via NFC per il comando di qualsiasi tipo di applicazione: pompe, ventilatori, nastri trasportatori, ecc.
- Possibilità di salvare le impostazioni sullo smart device per essere copiate su altri ADXNF in modo estremamente veloce, ideale per la programmazione in serie.
Connettività NFC per impostazione parametri
- gradino di tensione inizialerampa di accelerazione
- rampa di decelerazione
- gradino di inizio e fine decelerazione
- funzione uscite a relè
- soglie di protezione
- password
- proprietà allarmi
2 uscite a relè
programmabili (comando contattore di linea, fine rampa TOR, allarme)
VERSIONE NFC: ADXNF
Smart e flessibile
VERSIONE NFC: ADXNF
Smart e flessibile
- Connettività NFC per configurazione dei parametri da smart device con App LOVATO NFC, disponibile per dispositivi Android e iOS.
- Intuitivo: l’interfaccia user-friendly della App consente una semplice e veloce ricerca dei parametri, suddivisi in menu.
- Accuratezza e ripetibilità delle impostazioni.
- Protezione dei parametri con password.
- Impostazioni di fabbrica per il controllo di compressori scroll (impianti di condizionamento, refrigeratori, pompe di calore).
- Flessibilie: tutti i parametri sono modificabili via NFC per il comando di qualsiasi tipo di applicazione: pompe, ventilatori, nastri trasportatori, ecc.
- Possibilità di salvare le impostazioni sullo smart device per essere copiate su altri ADXNF in modo estremamente veloce, ideale per la programmazione in serie.
Connettività NFC per impostazione parametri
- gradino di tensione inizialerampa di accelerazione
- rampa di decelerazione
- gradino di inizio e fine decelerazione
- funzione uscite a relè
- soglie di protezione
- password
- proprietà allarmi
2 uscite a relè
programmabili (comando contattore di linea, fine rampa TOR, allarme)
VERSIONE AVANZATA: ADXNP
Alte prestazioni, protezione termica del motore integrata, RS485
VERSIONE AVANZATA: ADXNP
Alte prestazioni, protezione termica del motore integrata, RS485
- Impostazione parametri tramite potenziometri frontali e connettività NFC via smart devices con App LOVATO NFC, disponibile per dispositivi Android e iOS.
- Protezione termica elettronica del motore integrata, con doppia classe termica configurabile (avviamento e marcia).
- Gestione delle rampe di avviamento con limitazione di corrente, con adattamento automatico in funzione delle condizioni di carico.
- Protezione dei parametri con password.
- Porta ottica frontale per collegamento dispositivi di programmazione e monitoraggio USB e Wi-Fi.
- Modulo di comunicazione RS485 (Modbus-RTU) opzionale per integrazione in un sistema di controllo e supervisione.
- Compatibile con software di configurazione Xpress e App LOVATO NFC e SAM1.
3 potenziometri per impostazioni di base gradino di tensione iniziale, rampa di accelerazione, rampa di decelerazione disabilitabili via NFC
2 uscite a relè
programmabili (comando contattore di linea, fine rampa TOR, allarme, coppia massima)
IR optical port
• CX01 USB device
• CX02 Wi-Fi device
• CX04 RS485 module