Sezionatori e commutatori serie GL fino a 630A
Questa nuova gamma di prodotti copre applicazioni da 160A a 630A, può essere azionata direttamente o utilizzata con una maniglia interbloccata e dispone di un’ampia gamma di accessori per tutte le esigenze di installazione.
![switch_news2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/10/switch_news2-1.jpg)
La tecnologia di commutazione, progettata per un azionamento molto rapido, consente di utilizzare questi dispositivi per la commutazione di carichi della categoria AC23A fino a 630A a 400V o 500A per tensioni superiori.
I sezionatori GL sono caratterizzati da un corpo compatto. La versione quadripolare può essere realizzata direttamente dal cliente grazie al quarto polo supplementare (disponibile separatamente) che, come i terminali di neutro e terra, può essere installato su entrambi i lati dell’interruttore con 2 viti incluse nel kit. I sezionatori possono essere montati su una piastra con 4 viti, senza alcuna limitazione di posizionamento.
Commutatori GLC vengono forniti preassemblati nelle configurazioni tripolare e quadripolare e le loro caratteristiche elettriche li rendono compatibili con qualsiasi applicazione, nonostante le dimensioni ridotte. Possono essere montati su piastra con 4 viti senza alcuna limitazione di posizionamento.
Per entrambi i tipi di prodotto, la posizione del contatto di potenza (aperto/chiuso) è visibile attraverso la finestra trasparente sulla parte anteriore dell’unità stessa.
Possono anche essere dotate di maniglie (disponibili separatamente) per l’azionamento diretto o per l’interblocco della porta mediante l’installazione di un albero di prolunga. Tutte le versioni sono dotate di lucchetti integrati e sono disponibili con i più alti gradi di protezione del mercato (IP66, IP69K e NEMA 4X).
Le maniglie di bloccaggio delle porte sono disponibili con alberi di varie lunghezze e, per evitare che l’inclinazione di alberi molto lunghi provochi interferenze con le porte, è disponibile un accessorio che sostiene e guida perfettamente l’albero nella maniglia durante la chiusura della porta.
Tutte le maniglie di interblocco delle porte sono conformi alla norma UL508A, essa prevede che il personale addestrato possa ispezionare il quadro quando è acceso. A tale scopo, sono dotate di un meccanismo di inibizione dell’interblocco meccanico, che rende possibile l’apertura della porta anche quando il sezionatore/commutatore è in posizione ON. Questo meccanismo di inibizione può essere attivato solo con un attrezzo, per evitare un azionamento involontario.
Per soddisfare ogni esigenza di installazione, oltre agli accessori sopra citati, è disponibile anche una gamma di terminali, contatti ausiliari, coprimorsetti e barriere di fase. I terminali sono avvitabili, mentre per l’installazione degli altri accessori non è necessario alcuno strumento, in quanto si agganciano in modo sicuro, rendendo l’installazione semplice e veloce e garantendo l’accesso al pannello per la manutenzione.