LOVATO Electric presenta i nuovi interruttori sezionatori serie GLD specifici per applicazioni fotovoltaiche
L’offerta di interruttori sezionatori di LOVATO Electric si arricchisce con l’introduzione di una nuova tipologia di prodotti specifici per le applicazioni fotovoltaiche fino a 1500VDC.
I nuovi sezionatori possono essere utilizzati con comando diretto oppure blocco porta e presentano un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni necessità di installazione.
LOVATO Electric ha depositato la domanda di brevetto per l’innovativa tecnologia di comando dei poli di potenza; i cui contatti, progettati per completare le manovre in modo estremamente rapido e sicuro, permettono di utilizzare questi dispositivi in categoria DCPV-1 con un carico fino a 315A a 1500V.
Gli interruttori sezionatori in corrente continua vengono utilizzati principalmente come dispositivi di manovra per sezionare il circuito tra il campo fotovoltaico e l’inverter lato DC, per isolare le singole stringhe di pannelli solari o batterie o come interruttore generale per l’intero impianto fotovoltaico.

Questi interruttori consentono di effettuare manutenzione degli impianti fotovoltaici in totale sicurezza arrivando a coprire tensioni fino a 1500VDC.
Grazie alle finestrature trasparenti poste sul fronte dei prodotti, è possibile visionare lo stato di aperto o chiuso dei contatti di potenza.
Le maniglie, vendute separatamente, permettono di realizzare versioni a comando diretto oppure blocco porta con l’aggiunta di una prolunga. Tutte le versioni sono dotate di un meccanismo di blocco lucchettabile integrato e sono disponibili con il massimo grado di protezione sul mercato (IP66, IP69K e NEMA 4X).
Per le maniglie blocco porta sono previste aste di rinvio comando di lunghezze differenti e, al fine di evitare che l’inclinazione di aste molto lunghe provochi interferenze con le portelle, viene anche proposto un utile accessorio che invita l’asta ad entrare nella maniglia in fase di chiusura della portella.
Oltre agli accessori già citati, sono disponibili attacchi terminali, contatti ausiliari, copri attacchi e separatori di fase. Gli attacchi terminali sono montati a vite; per gli altri accessori non è necessario alcun attrezzo poiché vengono montati a scatto rendendo l’installazione rapida ed intuitiva.
La compattezza e l’ampiezza della gamma rendono la serie GLD la soluzione ideale per il sezionamento di impianti fotovoltaici.