Contattori di sicurezza tipo BFS
LOVATO Electric arricchisce la gamma di dispositivi per le applicazioni di sicurezza con i nuovi contattori di sicurezza BFS, realizzati per ottemperare ai requisiti delle norme ISO 13849-1 (Sicurezza del macchinario – Parti del sistema di comando legate alla sicurezza) e IEC/EN 62061 (Sicurezza del macchinario – Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza).
La gamma è composta da contattori tripolari con corrente nominale per comando motore da 9 a 38A AC-3 400V, disponibili in varianti con tensione di bobina a scelta tra 24VAC, 110VAC, 230VAC e 24VDC. Sulle taglie fino 25 A sono incorporati 2 contatti ausiliari NA e 3 contatti ausiliari NC, mentre le taglie superiori integrano 2NA+2NC.

I contattori di sicurezza tipo BFS sono conformi ai requisiti normativi “Mirror Contacts” (IEC/EN 60947-4-1), che prevede che il contatto ausiliario NC non possa essere in posizione chiuso in contemporanea al contatto principale NA, neanche in condizioni di guasto (saldatura dei contatti principali), e “Mechanically Linked Contacts” (IEC/EN 60947-5-1), che impedisce la chiusura simultanea dei contatti ausiliari NA e NC, anche in condizione di guasto (saldatura dei contatti NA o NC).
Rispetto ai contattori tradizionali, i contattori BFS offrono inoltre caratteristiche aggiuntive:
- blocco contatto ausiliari non rimovibile dal contattore per evitare manomissioni
- comando manuale o tramite attrezzi impedito da apposite protezioni
- blocco contatti ausiliari di colore giallo per evidenziare i dispositivi coinvolti nella catena di sicurezza
- stato del contattore visibile chiaramente tramite finestra sul fronte.
Queste caratteristiche consentono di raggiungere un elevato grado di affidabilità e rendono i contattori BFS la soluzione ideale per le applicazioni di sicurezza.