LOVATO Lab

LOVATO LAB è il laboratorio di LOVATO Electric specializzato in prove di Ricerca e Sviluppo.
Il laboratorio nasce dalla necessità di ampliare le capacità di test dell’Azienda per lo sviluppo di nuovi prodotti ad alte prestazioni, assicurando i più elevati standard di sicurezza e affidabilità e riducendo nel contempo il time to market:
I test svolti si suddividono in 3 tipologie:
- test di sviluppo per i nuovi prodotti;
- test di validazione in conformità alle Norme vigenti;
- verifiche periodiche sui prodotti esistenti.
Il sistema di qualità del laboratorio LOVATO Electric è conforme alla norma internazionale EN ISO/IEC 17025 ed è riconosciuto dai primari enti nazionali e internazionali quali LOVAG/ACAE e IMQ per eseguire le prove necessarie all’ottenimento di certificazioni di prodotto.

Nel laboratorio sono presenti alternatori sincroni in media tensione, una cella GTEM per test EMC, un impianto di corto circuito sintetico fino a 65kA, generatori di corrente programmabili per prove di temperatura e interventi termici, generatori di corrente di precisione, acquisitori di dati isolati ad alto campionamento, interruttori statici di potenza.
LOVATO LAB è dotato anche di telecamere ad alta velocità e camere termiche per lo studio dei fenomeni fisici legati ai prodotti.
Per le prove di vita elettrica e meccanica dispone di numerosi banchi prova e di un alternatore sincrono in bassa tensione per la generazione di potenze fino a 1800kVA.
È presente un tomografo da 225kV che consente di soddisfare le più svariate e minuziose esigenze di qualità, analizzando i pezzi nella loro completezza sia nella struttura interna che esterna.