Certificato ISO 50001 per LOVATO Electric
A conferma del grande e durevole impegno nel campo del risparmio energetico e della gestione razionalizzata dei consumi, LOVATO Electric ha recentemente ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018.

Software di Monitoraggio Energetico Synergy (LOVATO Electric): consumi aziendali su schema elettrico unifilare.
Questo standard internazionale definisce le migliori pratiche nell’utilizzo adeguato di fonti di energia riducendo i consumi e migliorando l’efficienza degli impianti e delle attrezzature che utilizzano energia. Nello specifico, grazie all’elaborazione di una analisi energetica, è stato possibile conoscere nel dettaglio gli usi significativi dell’energia ed individuare le relative opportunità di miglioramento dell’efficienza.
E’ stato istituito un sistema per misurare, monitorare e ottimizzare il consumo di energia capillare con l’installazione sulle varie utenze elettriche di contatori di energia LOVATO Electric serie DME e multimetri digitali serie DMG, entrambi connessi al software di supervisione e monitoraggio dei consumi Synergy, pensato, sviluppato e prodotto da LOVATO Electric.
Grazie a Synergy è possibile tenere sotto controllo la produzione giornaliera di energia, le principali grandezze elettriche degli impianti produttivi e lo stato degli allarmi del sistema di protezione di interfaccia PMVF di LOVATO Electric.

Impianto fotovoltaico in grado di produrre 450.000 kWh annui pari al 15% dell’attuale consumo aziendale di energia elettrica, raggiungendo un incremento dell’auto-produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di circa il 150 % (+ 270.000 kW/h anno).
LOVATO Electric inoltre, nel tempo si è dotata di tecnologie ad alta efficienza sempre nell’ottica del miglioramento della prestazione energetica aziendale, come ad esempio:
– impianti elettrici fotovoltaici per l’auto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
– presse di stampaggio termoplastico con tecnologia elettrica ed ibrida;
– compressori con classe di efficienza energetica IE3;
– impianti di raffrescamento con sistema adiabatico, con consumi di energia di gran lunga inferiori rispetto ai classici impianti frigoriferi;
– progressiva sostituzione dei punti luce con tecnologia a tubi fluorescenti in favore di un sistema di illuminazione a LED.

Realizzazione dei nuovi edifici adottando tecniche costruttive ed impianti che garantiscono un’alta prestazione energetica: prefabbricati con isolamento termico, cappotto esterno e impianti di condizionamento a pompa di calore.
L’attenzione per l’efficienza energetica è confermata dai numeri che indicano che la prestazione energetica del reparto stampaggio (area a maggior consumo di energia) è migliorata arrivando ad un livello di 3,1 kWh/kg di materia prima utilizzata, e la produzione energetica interna, grazie all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico è aumentata del 43 %, permettendo di produrre circa 260.000 kWh anno. Questi dati saranno destinati a migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi anni.
Ci si attende infatti di arrivare al di sotto dei 3,0 kWh/kg di materia prima per il reparto stampaggio, e sopra i 450.000 kWh anno per l’auto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Un percorso di miglioramento continuo delle proprie performance quello intrapreso da LOVATO Electric, che va nella direzione di un impegno sempre più costante verso l’uso razionale dell’energia nei processi.
Questo percorso è stato condiviso e sostenuto da tutti i collaboratori i quali sono stati formati e sono ormai abituati a comportamenti sostenibili a tutela dell’ambiente. Cresce in modo sostanziale il Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente e ora Energia dell’Azienda.
Tiraboschi Arrigo, Business Developer Manager Energy dichiara “Ottenere la certificazione ISO 50001 è per noi motivo di orgoglio. Gran parte della nostra produzione di dispositivi elettronici e software di monitoraggio è proprio finalizzata a permettere alle aziende di gestire al meglio l’energia, controllarla, ottimizzarne l’utilizzo, in poche parole, risparmiare e salvaguardare l’ambiente” .
Massimiliano Cacciavillani, AD dell’Azienda, dichiara: “La trasparenza di queste certificazioni ci consente di presentarci sul mercato come partner affidabile su cui i nostri clienti possono contare al fine di migliorare le proprie performance energetiche.”
Afferma inoltre: “Sono molti anni che LOVATO Electric pone la ricerca e l’innovazione in ambito energetico al centro della sua strategia, rendendole un principio da perseguire, come la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. L’impegno presente, passato e futuro della nostra Azienda è quello di ridurre al minimo l’impatto delle attività umane sull’ambiente, cercando di offrire soluzioni per garantire una gestione responsabile delle risorse energetiche”.