Nuovi sistemi di protezione di interfaccia PMVF30 e PMVF52
Scelta di qualità per rispondere agli obblighi di legge. I PMVF30 e PMVF52 sono il risultato di anni di esperienza nella progettazione e produzione di sistemi di protezione di interfaccia.
Grazie alle ultime tecnologie, LOVATO Electric risponde oggi in modo ottimale alle esigenze normative del mercato, fornendo dispositivi adatti a tutti i tipi di impianti di generazione elettrica. Essi possono essere applicati a tutti i sistemi di cogenerazione in bassa e media tensione (fotovoltaico, eolico, ecc.) per controllare la connessione in parallelo tra il sistema di generazione e la rete pubblica. Il controllo si riferisce al monitoraggio dei limiti di tensione e frequenza.
![PMVF 3052 (2) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/09/PMVF-3052-2-1.jpg)
I PMVF30 e PMVF52 di LOVATO Electric sono affidabili in quanto garantiscono stabilità e sicurezza della rete provvedendo al distacco della generazione in caso i parametri siano fuori dalle soglie previste dalla norma.
Sono inoltre funzionali poiché equipaggiati con diversi ingressi digitali
pre-programmati, tra cui:
- feedback sullo stato del dispositivo di interfaccia;
- comando di disattivazione;
- intervento remoto (apertura forzata del dispositivo di interfaccia, indipendente dai valori di tensione e frequenza).
Con le protezioni di interfaccia PMVF30/52 è inoltre facile eseguire e superare le prove in cassetta a relè richieste durante la prima messa in funzione.
I tempi di installazione e configurazione si sono fortemente ridotti poiché i PMVF… sono già preconfigurati in base ai requisiti locali, ciò garantisce facilità
e praticità di montaggio. Il display grafico è intuitivo e i parametri di funzionamento possono anche essere facilmente regolati manualmente
per soddisfare le esigenze della rete.
Il sistema di protezione di interfaccia PMVF30
È stato progettato secondo la norma CEI 0-16 ed è impiegata nel caso di connessione
di un sistema di generazione locale in parallelo alla rete di media tensione del distributore.
È equipaggiato con 4 ingressi e 2 uscite a relè.
![PMVF 30 (1) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/09/PMVF-30-1-1.png)
![PMVF52 (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/09/PMVF52-1.png)
Il sistema di protezione di interfaccia PMVF52
È stato progettato secondo la norma CEI 0-21 ed è impiegato nel caso di connessione di un sistema di generazione locale in parallelo alla rete di bassa tensione del distributore.
È certificato per l’utilizzo sia in reti trifase che in reti monofase, dove è espressamente richiesto, ad esempio, in presenza di sistemi di accumulo collegati in parallelo alla rete del distributore e all’inverter fotovoltaico sul lato AC. Il nuovo sistema PMVF52 è equipaggiato con 5 ingressi e 3 uscite a relè. Si caratterizza per un ampio range della tensione ausiliaria (24…240VAC/24…240VDC), e per la sua compattezza (solo 4 moduli).
I PMVF30/52 dispongono di accessori che li rendono “connessi”. Grazie ai moduli di espansione EXP… per il PMVF30 ed EXM… per il PMVF52 è facile ricevere da remoto in tempo reale le informazioni sullo stato dell’interfaccia e analizzare i dati utilizzando il software di supervisione e controllo Synergy di LOVATO Electric. In caso di intervento l’informazione viene tempestivamente inviata per email, consentendo di ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.
Infine, dal momento che le norme CEI 0-16 e CEI 0-21 richiedono un’alimentazione ausiliaria che sostenga per almeno 5 secondi la protezione di interfaccia, LOVATO Electric propone PMVFUPS…, l’alimentatore di backup che garantisce l’energia necessaria accumulandola in condensatori, evitando quindi l’utilizzo di batterie che richiedono manutenzione.