Nuovi relè di potenza HR80…
Certificati ATEX
![600×400 opti](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/11/600x400-opti-1.jpg)
Nell’ambito della refrigerazione diventa sempre più comune l’uso del gas propano R290 perché particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e non dannoso per l’ambiente. Questo però comporta che i dispositivi elettrici installati nei refrigeratori che contengono tale gas debbano essere conformi alla normativa ATEX per ambienti a rischio esplosione.
I relè HR80 sono studiati appositamente per tali applicazioni, hanno una corrente nominale di 30A e sono disponibili con 2 contatti normalmente aperti oppure con 2 contatti in scambio.
Sono dotati di terminali Faston e sono idonei per il fissaggio a vite su pannello.
I relè di potenza LOVATO Electric HR80 sono certificati dai seguenti enti: cURus, TÜV (direttiva 2014/34/EU) e sono conformi alle normative IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-15.