Quadri di commutazione per impianti fotovoltaici, serie ATP
LOVATO Electric amplia l’offerta dei prodotti per applicazioni fotovoltaiche aggiungendo i quadri di commutazione automatica serie ATP…
![Quadri_ATP](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/Quadri_ATP.jpeg)
Gli impianti fotovoltaici sono sempre più diffusi e tecnicamente in evoluzione.
La funzione di alimentazione di emergenza in assenza di rete è una delle caratteristiche che sta avendo grande richiesta da parte degli utilizzatori e LOVATO Electric ha sviluppato dei quadri dedicati a queste applicazioni.
Questi quadri di commutazione hanno lo scopo di gestire in sicurezza ed in conformità alla norma CEI 0-21 l’attivazione del funzionamento in isola dei carichi privilegiati nel caso di mancanza rete, scollegando l’impianto fotovoltaico dalla rete e contemporaneamente alimentando i carichi attraverso un’alimentazione di backup, fornita appunto dai pannelli o dalle batterie di accumulo.
Sono forniti di una morsettiera con chiare indicazioni in merito ai collegamenti da eseguire verso l’inverter, verso la rete e verso i carichi, semplificando e velocizzando le fasi di messa in servizio.
![DimPiccolo](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/DimPiccolo.jpeg)
QUADRO MONOFASE EPS
(Emergency Power Supply) ATPEP031N00:
- idoneo per qualsiasi inverter con uscita EPS;
- rete 230V monofase;
- potenza massima di 3kW.
![DimMedio](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/DimMedio.jpeg)
QUADRO MONOFASE
FULL BACKUP ATPBU061N00:
- idoneo per inverter Fronius modello Primo Gen24 Plus;
- rete 230V monofase;
- potenza massima di 6kW.
![DimGrande](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/DimGrande.jpeg)
QUADRO TRIFASE CON NEUTRO
FULL BACKUP ATPBU203N00:
- idoneo per inverter Fronius modello Symo Gen24 Plus;
- rete 400V trifase con neutro;
- potenza massima di 20kW.