Scaricatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche
Gli scaricatori di sovratensione a cartuccia estraibile tipo SG2… per applicazioni fotovoltaiche sono adatti all’installazione nel lato corrente continua di un impianto fotovoltaico ed offrono una protezione contro le sovratensioni indotte
Per una rapida manutenzione del prodotto è possibile sostituire la cartuccia venduta come accessorio.
Caratteristiche di impiego
- tensione massima continuativa Ucpv: 600VDC, 1100VDC, 1500VDC;
- versioni con o senza uscita a relè con contatto in scambio per segnalazione a distanza dello stato;
- grado di protezione: IP20.