Serie Platinum, la perfetta combinazione di stile e performance

Con l’obiettivo di fornire una scelta sempre più ampia, LOVATO Electric presenta importanti novità all’interno della serie Platinum.

Alla versione plastica cromata da Ø22mm si aggiungono la versione metallica da Ø22mm, robusta e resistente agli urti, e quella metallica a filo pannello da Ø30mm, dal design moderno e accattivante.

La serie risulta ora una delle più complete sul mercato e combina linee eleganti con performance di altissimo livello.

Grazie all’elevato grado di protezione degli operatori (IP66, IP67, P69K e Type 4X secondo UL) e alla temperatura di funzionamento (da -25°C a +70°C), Platinum è ideale per l’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale (es. pannelli esposti al sole, installati in zone marine, sottoposti a frequenti cicli di lavaggio ad alta pressione).

Vediamole nel dettaglio:

METALLICA Ø22mm LPS

Punto di forza della versione metallica Ø22mm LPS è sicuramente la robustezza e la resistenza agli urti, che consentono di utilizzarla praticamente in qualsiasi ambiente. Grazie ai materiali di cui è composta, una lega di alluminio e zinco (zama) per i corpi e poliammide per le parti plastiche, robustezza e affidabilità sono sempre garantite. Ma non è tutto, ad assicurare ulteriore stabilità è il montaggio dell’operatore sul pannello grazie all’utilizzo di una base fissata con due viti.

METALLICA A FILO Ø30mm LPF 

HPrestazioni tecniche di alto livello sono fondamentali, ma se ad esse si aggiunge anche un design accattivante, il risultato è eccellente. La nuova versione metallica a filo pannello Ø30mm è il perfetto connubio tra bellezza, funzionalità e robustezza.

Anch’essa realizzata in lega di alluminio e zinco (zama), la versione LPF ha una linea ergonomica moderna. Ha un profilo ribassato di soli 4 mm che la rende piacevole da vedere e gradevole da utilizzare, ma soprattutto facile da pulire e resistente ad urti ed atti di vandalismo.

Semplicità di installazione e solidità sono garantite dal fissaggio dell’operatore sul pannello che avviene a vite su fori Ø30mm mediante un adattatore da agganciare alla base di fissaggio.

PLASTICA CROMATA Ø22mm LPC

Gli operatori della versione LPC sono realizzati in poliammide con ghiera esterna in plastica cromata. La rapidità di installazione è sicuramente una delle sue caratteristiche distintive: gli operatori possono essere prefissati al pannello grazie ad una guarnizione appositamente studiata che consente di chiudere la ghiera filettata in seguito.
La base di fissaggio e gli elementi di contatto vengono montati a scatto.

L’assortimento di operatori è molto completo e soddisfa qualsiasi esigenza applicativa, consentendo una varietà di soluzioni anche personalizzabili.

Per tutte le 3 versioni sono disponibili pulsanti ad impulso e passo-passo anche in versione luminosa e, solo per le versioni da Ø22mm, pulsanti per azionamento meccanico ad impulso.

pulsanti a fungo, disponibili nella versione plastica cromata e metallica da Ø22mm, sono disponibili anche nella versione luminosa con una struttura idonea a garantire il funzionamento “a scatto inviolabile” per arresto di emergenza.

Anche i pulsanti doppi e tripli ad impulso sono disponibili nelle versioni plastica cromata e metallica da Ø22mm con o senza segnalazione luminosa. L’azionamento dei contatti centrali in abbinamento con i contatti laterali è fornito di serie e la possibilità di differenziare l’azionamento del contatto centrale (rispetto a quello di destra e di sinistra) è a cura del cliente mediante la rimozione di un piedino.

selettori a leva, a chiave e a manopola sono presenti nelle 3 versioni. Nello specifico la leva può essere anche luminosa garantendo elevata visibilità frontale e laterale, con presenza sull’operatore di indicazione della posizione.

Le interfacce di comunicazione USB e RJ45 in versione metallica a filo da Ø30mm o plastica cromata da Ø22mm, garantiscono la comunicazione in senso bidirezionale e sono anche disponibili complete di cavo.

Nella linea metallica da Ø22mm sono anche presenti manipolatori a leva completi di elementi di contatto (basetta di fissaggio e contatti inclusi) nelle versioni a 2 e 4 direzioni, con o senza blocco meccanico.

Nella linea plastica cromata Ø22mm è presente anche una serie di operatori monoblocco che comprende indicatori luminosi a LEDpotenziometri e ronzatori.

Gli elementi di contatto sono comuni a tutte le versioni della serie.
Combinano dimensioni miniaturizzate ad elevata conducibilità elettrica favorendone l’utilizzo in ogni tipo di applicazione. Possono essere impilati fino ad un massimo di 9 elementi e sono disponibili versioni con attacchi a vite, a molla (con tecnologia push-in), Faston e per il montaggio sul fondo delle pulsantiere plastiche LPZP….
Per i pulsanti a fungo ad aggancio sono disponibili elementi di contatto ad auto-monitoraggio con la funzione di controllo costante del corretto montaggio e del funzionamento del contatto NC e di apertura circuito in caso di malfunzionamenti vari.

Gli elementi luminosi a LED, miniaturizzati e dall’intensa luminosità, sono caratterizzati da un’elevata vita elettrica e dall’immunità a sovratensioni, ai picchi di tensione e corrente. Sono ideali in presenza di vibrazioni, fenomeni di flickering e contro accensioni indesiderate per correnti indotte sui cavi.
Il design degli elementi di contatto e luminosi a LED è stato studiato per rendere gli ingombri sul retro del pannello di montaggio particolarmente contenuti, questo è utile in quei casi in cui lo spazio di installazione fosse limitato.

Anche la ghiera esterna degli operatori presenta un profilo ribassato per garantire, insieme all’operatore, una profondità frontale ridotta e ingombri totali contenuti. La profondità totale dal fronte pannello al fondo del primo elemento di contatto è di soli 43mm per la versione metallica e plastica Ø22mm e di 49mm per versione metallica a filo Ø30mm.

Così come i contatti e gli elementi luminosi a LED, la gran parte degli accessori sono comuni a tutta la serie Platinum, tra essi troviamo: porta etichette ed etichette, coperchi di protezione, adattatori per guida DIN, cappucci in gomma per operatori, protezioni lucchettabili, dischi per funghi di emergenza e adattatori che consentono l’alloggiamento di operatori Ø22mm in fori da Ø30mm.

La serie Platinum nasce da un’intensa attività di ricerca ed è la risposta alle moderne esigenze nel mondo dell’automazione e dell’installazione.