LOVATO Lab
![IMG_0611_](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/IMG_0611_.jpg)
LOVATO LAB è il laboratorio di LOVATO Electric specializzato in prove di Ricerca e Sviluppo.
Il laboratorio nasce dalla necessità di ampliare le capacità di test dell’Azienda per lo sviluppo di nuovi prodotti ad alte prestazioni, assicurando i più elevati standard di sicurezza e affidabilità e riducendo nel contempo il time to market:
I test svolti si suddividono in 3 tipologie:
- test di sviluppo per i nuovi prodotti;
- test di validazione in conformità alle Norme vigenti;
- verifiche periodiche sui prodotti esistenti.
Il sistema di qualità del laboratorio LOVATO Electric è conforme alla norma internazionale EN ISO/IEC 17025 ed è riconosciuto dai primari enti nazionali e internazionali quali LOVAG/ACAE e IMQ per eseguire le prove necessarie all’ottenimento di certificazioni di prodotto.
![Lovato-Mon_0115_](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/Lovato-Mon_0115_.jpg)
Nel laboratorio sono presenti alternatori sincroni in media tensione, una cella GTEM per test EMC, un impianto di corto circuito sintetico fino a 65kA, generatori di corrente programmabili per prove di temperatura e interventi termici, generatori di corrente di precisione, acquisitori di dati isolati ad alto campionamento, interruttori statici di potenza.
LOVATO LAB è dotato anche di telecamere ad alta velocità e camere termiche per lo studio dei fenomeni fisici legati ai prodotti.
Per le prove di vita elettrica e meccanica dispone di numerosi banchi prova e di un alternatore sincrono in bassa tensione per la generazione di potenze fino a 1800kVA.
È presente un tomografo da 225kV che consente di soddisfare le più svariate e minuziose esigenze di qualità, analizzando i pezzi nella loro completezza sia nella struttura interna che esterna.