Interruttori magnetotermici per DC tipo P1MD
LOVATO Electric amplia la gamma di dispositivi di protezione con i nuovi interruttori magnetotermici tipo P1MD dedicati alle applicazioni in corrente continua per impianti fino a 1000VDC.

P1MD sono destinati principalmente per impianti fotovoltaici per garantire la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti dei cavi posti tra le stringhe dei pannelli fotovoltaici e l’inverter.
Oltre alle applicazioni fotovoltaiche possono essere utilizzati anche per altri carichi in categoria DC-1, come carichi non induttivi o debolmente induttivi.
La gamma è composta da 4 taglie elettriche da 16 a 50 A, con caratteristica di intervento tipo B e potere di interruzione pari a 5kA.
Gli interruttori magnetotermici P1MD sono dispositivi idonei al sezionamento, caratteristica che permette di soddisfare le direttive della norma CEI 64-8, riferimento normativo per la progettazione e realizzazione di impianti elettrici di bassa tensione, come dispositivo per interruzione di emergenza secondo i requisiti dei vigili del fuoco.
Sono disponibili una serie di accessori come contatti ausiliari, contatti di segnalazione di intervento, sganciatori di minima tensione e bobine di apertura a lancio di corrente.