Contatori di energia in DC per stazioni di ricarica veicoli elettrici tipo DMED4

LOVATO Electric lancia i nuovi contatori di energia in corrente continua DMED4 per stazioni di ricarica veicoli elettrici.

Sono disponibili in tre taglie elettriche con corrente massima 150A, 400A e 600A e tensione massima di utilizzo 1500VDC, che li rende adatti per applicazioni di ricarica rapida.

L’ampio range di temperatura da -40°C a +85°C permette l’installazione in ambienti esterni, in grando di resistere anche in condizioni termiche molto severe.

Sono realizzati in contenitore compatto, che offre numerose opzioni di montaggio, sia su barre che a vite, per garantire la massima versatilità nell’installazione.

Tutta la gamma è dotata di display a bordo per la visualizzazione di misure (energia, corrente, tensione e temperatura) e log eventi per la registrazione di eventi metrologici con riferimento temporale.

DMED4 è disponibile in versione con porta RS485 integrata (tipo DMED403…) o doppia porta di comunicazione RS485 + Ethernet (tipo DMED404…).

I contatori di energia DMED4 uniscono ai punti di forza tecnici le più richieste certificazioni internazionali: tutta la gamma è infatti certificata MID, è omologata cURus per la vendita nel mercato nordamericano, ed è conforme ai requisiti richiesti dalla norma VDE-AR-E 2418-3-100 ed.2020, norma utilizzata dai costruttori di stazioni di ricarica per soddisfare gli obblighi derivanti dalla legge di calibrazione tedesca Eichrecht, MessEG (Mess und Eichgesetz), MessEV (Mess und Eichverordnung).

Completano la gamma una serie di accessori per il cablaggio ed il concentratore dati e display esterno DMED4DC1, soluzione ideale per applicazioni che richiedono la visualizzazione delle informazioni del display dall’esterno della stazione di ricarica. DMED4DC1 può essere connesso da 1 a 4 contatori di energia per stazioni di ricarica per veicoli elettrici, a scelta tra versioni in DC (DMED4…) o in AC (DMED341…), con montaggio su guida DIN o a pannello.