Azionamenti a velocità variabile serie VLG3

LOVATO Electric arricchisce la gamma di azionamenti a velocità variabile con la nuova serie VLG3 con alimentazione trifase 380…480VAC 50/60Hz.

La gamma è composta da taglie da 0,4 a 22kW ed integra di serie il filtro EMC e la scheda di frenatura.

Il contenitore compatto consente l’installazione affiancata syde-by-syde, con possibilità di fissaggio sulla guida DIN o a vite.

Sul fronte dell’azionamento è presente una tastiera con display a LED 7 segmenti per la configurazione, un potenziometro per la regolazione della frequenza e un connettore RJ45 per il collegamento dei dispositivi periferici come la tastiera remota opzionale o il cavo per connessione a PC per la programmazione tramite software VLGXSW.

Completa la dotazione hardware la porta seriale RS485 integrata con protocollo Modbus-RTU per l’interfacciamento ad una rete di controllo e supervisione o la comunicazione con master come PLC o HMI. In alternativa al comando via RS485, è inoltre possibile equipaggiare l’azionamento con una porta di comunicazione Ethernet tramite modulo Modbus-TCP opzionale che si installa sul fronte.

La gamma è omologata cULus, requisito essenziale per la vendita nel mercato nordamericano.