Soft starter ADXT
LOVATO Electric amplia la gamma di soft starter con la nuova serie ADXT a tre fasi controllate per l’avviamento progressivo di motori asincroni trifase.
ADXT è particolarmente adatto per il comando di applicazioni gravose, caratterizzate da un’inerzia elevata, come frantoi, ventilatori, nastri trasportatori verticali o inclinati, compressori a vite, centrifughe, eliche, mulini, seghe a nastro o circolari, trituratori e molte altre.
Ciò è possibile grazie al controllo su tre fasi, che permette di raggiungere una coppia di spunto superiore rispetto ad un soft starter a due fasi controllate di pari taglia elettrica.
L’intera gamma, che comprende taglie elettriche da 34A a 554A nominali, integra il relè di bypass per la riduzione dei consumi e del calore generato a rampa completata.
La corrente nominale del soft starter è inoltre variabile in base alla corrente di spunto del motore e del tempo di avviamento, offrendo la possibilità di gestire sia un servizio per carichi standard che gravosi
ADXT è adatto a sistemi con tensione nominale di impiego 380…690VAC 50/60Hz e può essere installato sia con il tradizionale collegamento in linea che con connessione a triangolo interno.
Disponibile in versione con tensione di alimentazione ausiliaria 110…120VAC e 220…240VAC oppure 24VAC/DC.
ADXT completa la serie di soft starter a tre fasi controllate affiancando la serie 51ADX, offrendo un prodotto più moderno, con dimensioni più compatte, vantaggi tecnici (bypass integrato, range di tensione elevato fino 690VAC, possibilità di collegamento a triangolo interno, display grafico, funzionalità avanzate e porta di comunicazione opzionale) ed è certificato cULus per la vendita nel mercato nordamericano.