Analizzatore di rete DMG9000D048
Lovato Electric integra la gamma di analizzatori di rete serie DMG… con il codice DMG9000D048, che ricalca dal punto di vista funzionale il codice DMG9000, con l’unica differenza relativa all’alimentazione ausiliaria, che è in tensione continua 12…48VDC anziché alternata.
La tensione di alimentazione ausiliaria in DC è vantaggiosa per le seguenti applicazioni:
- installazione dell’analizzatore di rete a bordo macchina, dove è presente una linea di alimentazione ausiliaria tipicamente a 24VDC: lo strumento rimane acceso e pronto all’uso anche in assenza della linea di potenza in AC che deve monitorare
- quadri per gruppi elettrogeni, dove l’alimentazione è normalmente fornita dalle batterie a 12VDC o 24VDC
- presenza di un sistema UPS con uscita in continua per le alimentazioni ausiliarie