Sistemi di protezione d’interfaccia PMVF81 e PMVF90
LOVATO Electric aggiunge due nuovi codici, PMVF81 e PMVF90, alla sua serie di sistemi di protezione di interfaccia.
Il PMVF81 è stato progettato in conformità agli standard tedeschi VDE-AR-N 4105 e VDE V 0216-1-1 per la bassa tensione, VDE-AR-N 4110 per la media tensione e VDE-AR-N 4120 per l’alta tensione.
Questi standard non si applicano solo in Germania, ma sono accettati o richiesti anche in molti altri Paesi, tra cui Svizzera, Francia, Romania, Croazia, Sudafrica, Turchia, Grecia, Cipro, Norvegia, India, Australia e altri ancora.Il PMVF81 sostituisce il precedente codice PMVF80, differenziandosi per le dimensioni più compatte (4 moduli contro 6), per l’estensione del range di alimentazione ausiliaria (24…240 VAC/DC) e per il maggior numero di I/O integrati.
Il PMVF90 è progettato per applicazioni che richiedono tre soglie di tensione massima, ad esempio per installazioni nella Repubblica Ceca e in Slovacchia.
I dispositivi includono tutte le protezioni necessarie per il controllo della tensione e della frequenza secondo le rispettive norme di riferimento.
Entrambi i codici dispongono di tre uscite a relè: due per il controllo del dispositivo IS e del backup e un’uscita programmabile, oltre a un registro degli ultimi eventi.
Sono inoltre espandibili con i moduli di espansione della serie EXM per l’integrazione di I/O aggiuntivi o di una porta di comunicazione a scelta, come Ethernet, RS485, USB o RS232, per l’integrazione in una rete di supervisione.