Scaricatori di sovratensione SG13PA…RUL

LOVATO Electric amplia la propria gamma di scaricatori di sovratensione con i nuovi SG13PA…RUL certificati cULus … progettati per il mercato nordamericano

Tra le nuove proposte c’è lo scaricatori di sovratensione SA1F34A275R con fusibile integrato e funzione “no leakage current”, che combina le prestazioni degli scaricatori di sovratensione di Tipo 1 e Tipo 2 in un unico prodotto. Inoltre, LOVATO Electric presenta i nuovi scaricatori di sovratensione SASD per linee dati, Tipo C2-D1, adatti a proteggere linee BUS e telefoniche a 24 VDC.

Questa espansione posiziona LOVATO Electric come uno dei principali attori del settore, offrendo una gamma completa di scaricatori di sovratensione, tra cui i modelli di Tipo 1 e Tipo 2 per i sistemi in corrente alternata, che proteggono i pannelli di distribuzione primaria dalle fulminazioni dirette e indirette, gli scaricatori di sovratensione di Tipo 2 per la protezione dei pannelli intermedi dalle sovratensioni indotte e il Tipo 3 per la protezione delle apparecchiature di uso finale.

L’azienda offre inoltre scaricatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche, tra cui modelli di Tipo 1,2 e Tipo 2 per sistemi con tensioni nominali da 600VDC a 1500VDC. La gamma comprende anche scaricatori di sovratensione per la protezione delle linee dati, comprese le linee RS485, Ethernet e telefoniche.

Con questa nuova offerta, LOVATO Electric ribadisce il suo impegno a fornire soluzioni affidabili per la protezione delle moderne infrastrutture elettriche.