Nuovi interruttori sezionatori serie GLD UL98B fino a 200A
Gli interruttori sezionatori LOVATO Electric per applicazioni fotovoltaiche serie GL sono ora disponibili con le nuove versioni UL98B.
I valori nominali sono 100A e 200A a 1500VDC. I nuovi sezionatori di tipo GLD sono specifici per applicazioni fotovoltaiche fino a 1500VDC. Possono essere utilizzati sia con funzionamento comando diretto che blocco porta e dispongono di un’ampia gamma di accessori per coprire tutte le esigenze di installazione. I contatti sono progettati per eseguire tutte le operazioni in modo estremamente rapido e sicuro e sono adatti all’uso nella categoria DCPV1 con carichi fino a 315A a 1500V. Per il mercato nordamericano sono disponibili versioni specifiche omologate UL98B.
- Fino a 315A a 1500V (DCPV1)
- Versioni 100A e 200A UL98B
- Versioni a funzionamento diretto e blocco porta
- Contatti visibili
- Fissaggio a vite o su guida DIN da 35 mm
- Lucchettabile in posizione 0 senza alcun accessorio aggiuntivo
- Ampia gamma di accessori