Nuovi contatori di energia DMED341MID7E… per stazioni di ricarica in AC omologati Eichrecht
La proposta di Lovato Electric di contatori di energia trifase DMED con inserzione diretta fino a 80A con interfaccia di comunicazione RS485 integrata si rinnova, con inoltre l’aggiunta di modelli espressamente pensati per le colonnine di ricarica elettrica in AC.
I nuovi codici DMED341MID7E… sono tutti omologati MID fino a 70°C e integrano un’uscita statica programmabile. I codici sono omologati secondo la legge di calibrazione tedesca Eichrecht.
I codici si distinguono:
- DMED341MID7E: è omologato secondo la legge di calibrazione tedesca Eichrecht e quindi include la funzione di firma digitale.
- DMED341MID7ER: oltre alle caratteristiche incluse nel codice DMED341MID7E (Eichrecht) è omologato MID anche per l’energia prodotta dal sistema e non solo quella consumata, perfetto quindi per tutte quelle applicazioni dove è prevista una tariffazione energetica bidirezionale (es. V2G).
Tutti i nuovi codici sono omologati alla revisione 2023 della Direttiva MID, con requisiti molto più stringenti rispetto alla precedente versione, oltre che MIR (che è la certificazione MID equivalente nel mondo britannico UKCA).
I nuovi codici DMED341MID7E… completano la gamma affiancando il già esistente DMED301MID7 per le colonne in AC che non richiedono la certificazione tedesca Eichrecht.