Rastavne sklopke za fotonaponske sustave serije GD
LOVATO Electric proširio je seriju GD rastavnih sklopki uvođenjem novih posebno dizajniranih za fotonaponske primjene.
U samo 54 mm širine dosežu nazivni pogonski napon 1500VDC.

Ovo su glavne značajke:
- Do 40A pri 1000VDC, 32A pri1200VDC i 25A pri 1500VDC
- Modularna izvedba
- Kratkospojnice za serijsko spajanje polova standardno se isporučuju s rastavnim sklopkama
- Mogućnost montaže vijcima ili na 35mm DIN šinu
- Mogućnost zaključavanja u položaju 0 bez dodatnog pribora.