Platinum serija, savršena kombinacija stila i performansi
Kako bi korisnicima ponudila širi raspon mogućnosti, tvrtka LOVATO Electric proširuje svoju seriju Platinum predstavljanjem novih proizvoda.
![s_Highlights-03-1](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/s_Highlights-03-1-1.jpg)
Popularna verzija od kromirane plastike Ø22mm sada je dopunjena robusnom metalnom verzijom Ø22mm otpornom na udarce, kao i ravnom metalnom verzijom promjera 30mm s modernim, atraktivnim dizajnom.
Cijela Platinum serija jedna je od najcjelovitijih na tržištu i kombinira elegantan, ergonomski dizajn s visokim performansama.
Zahvaljujući visokom stupnju zaštite (IP66, IP67, IP69K i UL tip 4X) i radnoj temperaturi od -25°C do +70°C, serija Platinum je idealna za upotrebu u svim uvjetima okoline (npr. razvodne ploče izravno izložene suncu, brodske instalacije i izloženost čestim ciklusima pranja pod visokim tlakom).
Pogledajmo ih detaljno:
METALNA VERZIJA Ø22mm LPS
Prednost metalne LPS verzije Ø22 mm je njezina robusna konstrukcija i otpornost na udarce, pa su ovi proizvodi prikladni za ugradnju u gotovo svako okruženje.
Zahvaljujući materijalima od kojih su izrađeni – leguri aluminija i cinka za kućišta i poliamidnoj plastici za plastične dijelove – zajamčena im je čvrstoća, pouzdanost i robusnost.
No, oni su još robusniji zbog činjenice da se izvršni čalan montira na ploču pomoću adaptera koji se na ploču pričvršćuje s dva vijka.
RAVNA METALNA VERZIJA Ø30mm LPF
Visoke performanse kritičan su uvjet, ali kad se visoke performanse spoje sa stilskim dizajnom, rezultat se ističe iz mase.
Nova ravna metalna verzija s panelom Ø30mm savršen je spoj ljepote, funkcionalnosti i čvrstoće.
Izrađena od iste legure aluminija/cinka kao i verzija LPS, verzija LPF ima modernu ergonomiju i stil.
Ima niski profil od samo 4mm što ju čini nenametljivom i ugodnom za upotrebu, kao i lakom za čišćenje, otpornom na udarce i vandalska nedjela.
Jednostavnost ugradnje i čvrstoća osigurani su činjenicom da se montaža vrši montiranjem u provrt Ø30mm na montažnoj ploči i učvršćuje adapterom koji se pričvršćuje na montažnu ploču.
KROMIRANA PLASTIKA Ø22mm LPC
Izvršni članovi LPC verzije izrađeni su od poliamida, s vanjskim prstenom od kromirane plastike.
Ističe se brzom ugradnjom: izvršni članovi se mogu unaprijed montirati na ploču s brtvom na koju se zatim pričvršćuju navojni prstenom.
Kontaktni elementi se na podnožje pričvršćuju snap metodom.
Ova verzija nudi cijeli niz izvršnih članova za bilo koju aplikaciju, uključujući mogućnost prilagođenih rješenja.
Sve 3 verzije nude tipkala s povratom i dvopoložajna tipkala, uključujući svjetleće verzije i, samo za verziju Ø22mm, tipkala za mehanički reset.
Gljivasta tipkala, u izvedbama od kromirane plastike i metalna Ø22mm, dostupna su i kao svjetleća s mehanizmom za zaključavanje za nužni isklop.
Dvostruka i trostruka tipkala također su dobavljiva u verziji od kromirane plastike i metalnoj Ø22mm, s i bez svjetlosne signalizacije. Aktiviranje središnjih kontakata u kombinaciji sa bočnim kontaktima isporučuje se standardno, a korisnik može odabrati hoće li biti različito aktiviranje središnjeg kontakta (u odnosu na desni i lijevi kontakt) jednostavnim uklanjanjem plastičnog aktuatora.
Izborne sklopke s ručicom, ključem ili zakretnom glavom dostupne su za sve tri verzije.
Ručice također mogu biti svjetleće, osiguravajući visoku vidljivost sprijeda i sa strane, uključujući prikaz položaja.
USB i RJ45 sučelja, dostupna u metalnoj verziji za ugradnju u Ø30mm i kromiranoj plastici promjera 22mm, nude dvosmjernu komunikaciju, a mogu se naručiti i zajedno s kabelima.
Metalna serija Ø22 mm uključuje upravljačke palice s kontaktnim elementima (sadrže adapter i pomoćne kontakte).
Dostupne su u izvedbama s 2 i 4 položaja, s i bez mehaničke blokade.
Serija kromirane plastike Ø22 mm uključuje nekoliko verzija monoblok izvršnih članova s integriranim LED svjetiljkama, potenciometrima i zujalicama.
Sve verzije serija koriste iste kontaktne elemente.
Kombiniraju minijaturnu konstrukciju s visokom električnom vodljivošću, što ih čini idealnim za svaku moguću primjenu. Može se složiti do 9 kontaktnih elemenata, koji su dostupni u varijantama s vijčanim priključnicama, opružnim i faston priključnicama te verzijama za ugradnju u LOVATO Electric plastična kućišta s tipkalima LPZP … .
Gljivasta tipkala s zaključavanjem mogu biti opremljena automatskim kontaktnim elementima koji stalno nadziru ispravnost montaže i rad NC kontakta te prekidaju krug u slučaju kvara.
Minijaturizirani, a opet intenzivnog svijetla, LED indikatori mogu se pohvaliti dugim vijekom trajanja i otpornošću na prenapone, te vršne napone i struje.
Idealno su prilagođeni primjenama koje karakteriziraju vibracije i treperenje, te za suzbijanje neželjenog osvjetljenja zbog inducirane struje u kabelima.
Kontaktni elementi i LED indikatori imaju vrlo nizak profil na stražnjoj strani montažne ploče, što je uvijek prednost u aplikacijama s ograničenim prostorom.
Vanjski obrubi izvršnih članova također imaju nizak profil kako bi se osiguralo da su ukupna visina tipke i izbočine sklopa što manji.
Ukupna dubina od površine ploče do prvog kontaktnog elementa iznosi samo 43mm za verziju metal/plastika Ø22mm, a za ravnu metalnu verziju Ø30mm iznosi 49mm.
Osim s kontaktima i LED indikatorima, većina pribora kompatibilna je s cijelom paletom Platinum, uključujući: nosače naljepnica, zaštitne navlake, adaptere za DIN šinu, gumene navlake za tipkala, zaštitu s mogučnošću zaključavanja, plastične diskove za gljivasta tipkala i adaptere za ugradnju izvršnog člana Ø22 mm u provrt Ø30mm.
Serija Platinum rezultat je predanosti tvrtke LOVATO Electric i odgovor na suvremene zahtjeve industrijske automatizacije i instalacije.