Novi signalni stupovi serije LTN…
Kako bi zadovoljio zahtjeve svjetlosne i akustične signalizacije statusa, LOVATO Electric predstavlja novi asortiman signalnih stupova serije LTN… u dvije verzije: Ø50mm i Ø70mm.
![s_Highlights-01-1](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/s_Highlights-01-1-1.jpg)
Kako bi zadovoljio zahtjeve svjetlosne i akustične signalizacije statusa, LOVATO Electric predstavlja novi asortiman signalnih stupova serije LTN… u dvije verzije: Ø50mm i Ø70mm.
Njihov modularni dizajn osigurava nenadmašnu fleksibilnost i slobodu konfiguriranja za svaku primjenu.
Može se ugraditi do 5 modula, bilo da su svi svjetlosni ili 4 svjetlosna i jedan zvučni modul.
Kako bi se optimiziralo držanje zaliha, svaki signalni stup ima integrirani 24VDC LED modul, bez obzira na napon napajanja priključnog modula.
Svjetlosni moduli mogu emitirati trepćuće ili konstantno svjetlo, a dostupni su u zelenoj, narančastoj, crvenoj, plavoj i bijeloj boji.
Moduli imaju iznimnu svjetlinu zahvaljujući svojoj plastičnoj konstrukciji i korištenju LED dioda visokih performansi s dugim vijekom trajanja.
Stupovi se brzo i jednostavno postavljaju: jednostavno poravnajte njihove referentne oznake i spojite ih laganim zakretanjem.
Podnožja i produženja jednako se tako lako postavljaju.
Električno spajanje je također jednostavno zahvaljujući opružnim priključnicama u priključnom modulu.
Dostupne su izvedbe za 12-24VDC i 110-230VAC.
Moduli su opremljeni brtvama za IP65 što ih, u kombinaciji s širokim rasponom radnih temperatura (-30°C do +50°C), čini idealnim čak i za teške uvjete rada; također su u skladu s normom cULus.
![s_produzione-scaled](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/04/s_produzione-scaled-2.jpg)
LOVATO-ovi novi LTN… signalni stupovi moderno su, fleksibilno rješenje za uštedu vremena i novca.