Novi jednofazni frekventni pretvarači serije VT1
Jednostavni, kompaktni i svestrani frekventni pretvarači serije VT1 rješenje su za nebrojene primjene u industrijskom i uslužnom sektoru. Dizajnirani za upravljanje trofaznim motorima, idealni su za upravljanje crpkama, ventilatorima i klimatizacijskim sustavima, strojevima za pakiranje, transportnim trakama, automatskim vratima i mnogim drugim primjenama.
Njihova izuzetno kompaktna veličina čini ih posebno pogodnima za ugradnju u električne ormane i strojeve s ograničenom prostorom.
Novi frekventni pretvarači serije VT1 opremljeni su za jednofazno napajanje od 200 … 240VAC 50 / 60Hz i trofaznim izlazom od 0 … 240VAC 0 … 599Hz, a imaju prednji RS485 priključak za daljinsko upravljanje i nadzor putem nadzornih sustava ili PLC-a ili HMI kontrole

Podržavaju široko korišteni protokol industrijske komunikacije Modbus-RTU i BACnet, koji se obično koriste u upravljanju zgradama i HVAC aplikacijama.
Frekventni pretvarači serije VT1 nude razne načine upravljanja motorom, što ih čini izvanredno prilagodljivima širokom spektru aplikacija za kontrolu opterećenja.
To uključuje linearni mod V/F, koji se koristi za uobičajene primjene poput trakastih transportera i strojeva za montažu, kvadratno upravljanje, obično se koristi za upravljanje crpkama i ventilatorima, i bezsenzorsko vektorsko upravljanje, koje nudi optimalne performanse na niskim frekvencijama i za aplikacije s vrlo dinamičnom brzinom varijacija.
Za aplikacije s posebnim zahtjevima, moguće je definirati prilagođenu krivulju s više točaka ili primijeniti pojačanje na početni izlazni moment.

Novi frekventni pretvarači VT1 mogu se programirati pomoću njihove tipkovnice i zaslona postavljenim na prednjoj strani. Parametri su podijeljeni u funkcionalne skupine kako bi korisniku olakšali identifikaciju, čineći tako puštanje u rad i brzim i jednostavnim.
Kao alternativu uobičajenom programiranju s tipkovnicom postavljenom s prednje strane, frekventni pretvarač VT1 može se programirati na daljinu s računalom pomoću softvera VT1X SW tvrtke LOVATO Electric koji korisniku ne samo da omogućuje podešavanje parametara, već i nadzire njegov radni status i električne vrijednosti.
VT1 se s računalom povezuje dodatnim kabelom VT1X C01 USB, dok je softver VT1X SW dostupan za besplatno preuzimanje s web stranice www.LOVATO Electric.com.

Broj okretaja motora može se regulirati ručno pomoću potenciometra na prednjoj strani uređaja ili pomoću drugih upravljačkih opcija poput tipkovnice uređaja, vanjskog potenciometra, analognog napona ili trenutnog signala, unaprijed zadanih frekvencija aktiviranih digitalnim ulazima, RS485 priključkom ili automatskom PID kontrolom. Potonja opcija je sustav upravljanja sa zatvorenim krugom koja se često koristi za upravljanje crpkama i ventilatorima, u kojem pogon automatski regulira brzinu motora kako bi zadržala zadana fizička vrijednost konstantnom (na primjer tlak, temperatura ili protok).
Postoji i funkcija automatskog pokretanja (sekvencer) koja korisniku omogućuje programiranje niza frekvencijskih / vremenskih ciklusa sastavljenih od prilagođenih frekvencija, smjera motora i trajanja koraka.
Što se tiče hardvera, integrirani EMC filtar kategorije C2 (EN61800-3) smanjuje elektromagnetske smetnje. Dodatna tipkovnica (VT1X C02) može se priključiti na prednju stranu kućišta za programiranje i upravljanje uređajem izvana.
Novi frekventni pretvarači VT1 dobavljivi su za slijedeće snage: 0.2, 0.4, 0.75, 1.5 i 2.2 kW.