Nova serija krutih spojnica
Što se tiče kabliranja, glavna briga tehničara je raditi brzo i bez grešaka.

Odgovor tvrtke LOVATO Electric na ovu potrebu je nova serija krutih spojnica za pokretače motora i preklopke sa sklopnicima.
Uobičajeno ožičenje uključuje fleksibilne kabele odrezane na duljinu i spojene na svaki pol, često u nezgodnim položajima i s vrlo velikom vjerojatnošću pogreške. Kabliranje ormarića brzo i bez pogrešaka u uvjetima ograničenog prostora kompliciran je i težak posao.
Sada, s postojanjem krutih spojnica tvrtke LOVATO Electric, ožičenje je brzo i jednostavno, a vjerojatnost pogreške je zapravo nula.
To je omogućeno konstrukcijom samog spoja. Mjesto umetanja konektora lako se vizualno može identificirati, a stezaljke se postavljaju blizu sklopnika, što postupak čini sigurnim i – prije svega – brzim.
Nove krute spojnice oslobađaju prostor na ploči i ormariću, a također su i estetski prihvatljive.
Budući da su svi dijelovi pod naponom potpuno izolirani i stoga neopasni, nove krute spojnice sigurne su i montirane bez blokiranja pristupa stezaljkama svitka. To omogućuje izmjenu pomoćnih priključaka čak i uz prisutnost napajanja.
LOVATO Electric nudi 21 različita kompleta za:
- sklopnike za reverziranje, dobavljivo za sklopnike do 230A AC-3 400V;
- sklopnike za preklapanje, za sklopnike do 350A u kategoriji AC-1; dobavljivo za tropolne i četveropolne izvedbe;
- pokretače zvijezda trokut za motore do 225A AC-3 400V.
Zahvaljujući dugotrajnim i rigoroznim ispitivanjima, nove krute spojnice dobile su cULus certifikat.