Cam switches GF, GNA20 and GN series. High performance in a compact frame
Grebenaste sklopke serija GF, GNA20 i GN. Visoke performanse u kompaktnom kućištu

Grebenaste sklopke se koriste u različitim industrijskim primjenama uglavnom za upravljanje strojevima i za prebacivanje napajanja.
Jedinstvenog kompaktnog dizajna i robusne konstrukcije idealne su za uklapanje i isklapanje strujnih krugova te upravljanje.
Dostupne su u širokom rasponu izvedbi i konfiguracija kako bi se udovoljilo svim zahtjevima primjene, od najkonvencionalnijih do najneobičnijih.
Sve izvedbe nude širok raspon opcija i do 12 sklopnih položaja.
Uz postojeće serije 7GN i GX, LOVATO Electric sada je proširio svoju ponudu serijama GF, GNA20 i GN.
GF serija je daleko najkompaktnije rješenje. Dostupna je u dvije veličine, za primjene do 20A.
Svaki sklopni element sadrži dva kontakta, a može se kombinirati do 12 sklopnih elemenata, što ukupno iznosi 24 kontakta.
Serija GF je najmanje gabaritne veličine od svih grebenastih sklopki tvrtke LOVATO Electric, te zahvaljujući obliku sklopnih elemenata mogu se ugraditi jedna uz drugu u izuzetno kompaktnoj konfiguraciji.
Idealne su za primjene koje zahtijevaju posebne dijagrame sklapanja u vrlo kompaktnim dimenzijama, poput malih strojeva i mozaik razvodnih ploča.
Također nude vrlo praktično rješenje ožičenja koje korisniku omogućuje brzu instalaciju proizvoda samo pomoću odvijača čak i u ograničenim prostorima; priključnice su smještene s gornje i / ili donje strane sklopke, tako da se grebenaste sklopke serije GF mogu montirati jedna pored druge.
Ako primjena zahtijeva “plitko” rješenje (mala dubina prostora) ili poseban dijagram sklapanja, idealno rješenje za primjene do 20A je upotreba grebenastih sklopki serije GNA20.
Konstruirane su za upotrebu unutar razvodnih ploča gdje je dostupna dubina ograničena, a dijagrami sklapanja zahtijevaju mnogo kontakata.
Ove grebenaste sklopke nude 4 kontakta u svakom sklopnom elementu, pa je s maksimalno 12 sklopnih elemenata moguće imati ukupno 48 kontakata po jednoj grebenastoj sklopki.
I serija GF i serija GNA20 imaju stupanj mehaničke zaštite stezaljki IP20.
Uvođenje serije GN, s druge strane, proizlazi iz potrebe za pružanjem rješenja za aplikacije gdje veličina opterećenja može doseći 2000A.
Verzije s cURus certifikatom dostupne su za veličine 200A i 315A.
Također i za ovu seriju, maksimalni broj sklopnih elemenata koji se mogu odabrati je 12 s ukupno 24 kontakta.
Nove serije dostupne su u brojnim inačicama, ovisno o vrsti instalacije, s mogučnošću montaže na vrata, sa ili bez prednjeg sklopa, za montažu na DIN šinu, itd…
Sve grebenaste sklopke tvrtke LOVATO Electric mogu se prilagoditi standardnim ili posebnim dijagramima sklapanja prema zahtjevima kupaca.