Nova DMG… serija analizatora napajanja i mjernog sustava više krugova
A revolution for energy monitoring applications
LOVATO Electric predstavlja dva velika nova rješenja za upravljanje energijom i nadzor: novu generaciju analizatora napajanja s widescreen LCD zaslonom u boji i EASY BRANCH, inovativni mjerni sustav više krugova osmišljen za brzo i jednostavno kabliranje električnih razvodnih ploča s više mjernih točaka. Ova dva nova rješenja najavljuju novi pristup upravljanju energijom: potpuno povezan, centraliziran i uvelike pojednostavljen sustav.
Srce sustava je nova DMG… serija analizatora napajanja. Veliki widescreen LCD zaslon u boji (4,3″) osigurava jasno očitanje parametara analize mreže, uz zadržavanje klasičnog predloška za učvršćenje (92x92mm) kako bi se osigurala savršena kompatibilnost sa standardnim rješenjima prednje ploče. Mjerenja se prikazuju kao grafika valnog oblika, polarni dijagrami i harmonijski spektri do 63. reda, čime se nudi sve potrebno za analizu stanja sustava.

Jedna od istaknutih značajki DMG… serije je inteligentno programiranje. NFC tehnologija omogućuje konfiguriranje i postavljanje parametara čak i kada uređaj nije napajan: samo preuzmite LOVATO NFC aplikaciju na svoj pametni uređaj iz trgovine Google Play (Android) ili App Store (iOS). Svi parametri se mogu konfigurirati i postaviti pomoću našeg softvera za programiranje koji je jednostavan za korištenje.
Sa svojim širokim rasponom komunikacijskih opcija, DMG… analizatori napajanja mogu se integrirati u sustave energetskog nadzora kako bi pružili iscrpnu analizu svih vektora. Dostupni s integriranim RS485 i Ethernet portovima, ovi novi instrumenti mogu se proširiti s do 3 EXP… modula za dodavanje dodatnih ulaza, izlaza i komunikacijskih portova.
Opcija kombiniranja digitalnih i analognih ulaza omogućuje integraciju parametara polja kao što su potrošnja plina i vode, razina tekućine u spremniku, temperatura, tlak i mnogi drugi, čime se osigurava upravljanje energijom cijelog spektra. Sva mjerenja su iznimno točna i certificirana za usklađenost s međunarodnim normama za mjernu instrumentaciju, uključujući: IEC/EN/BS 62053-22 (klasa 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (klasa 1) i IEC/EN/ BS 61557-12 (razred 0,5).
DMG… analizatori napajanja, sa svojom integriranom PLC logikom, također nude, između ostalog, jednostavnu vremenski ograničenu automatizaciju, kao i logičku kombinaciju zadanih vrijednosti i digitalnih ulaza za kontrolu izlaznih signala.
Konačno, funkcija web-poslužitelja dostupna je za modele DMG8000 i DMG9000, što vam omogućuje:
- postavljanje svih parametara ne samo s prednjeg zaslona, već i iz bilo kojeg preglednika;
- spremanje izmjerenih podataka u svoju internu memoriju;
- prikaz izmjerenih vrijednosti u grafičkom i tabličnom obliku.
Ovaj inovativni proizvod također sadrži: programabilne LED diode na prednjoj ploči, sučelje na 10 jezika, zaštitu IP65 i optički priključak na stražnjoj ploči za ažuriranje svog firmwarea i povezivanje sa softverom za programiranje.
MULTI-BRANCH SUSTAV
DMG… analizatori napajanja prvenstveno su osmišljeni za analizu mreže, ali se mogu dodati dodaci koji će im omogućiti mjerenje parametara brojnih opterećenja, koristeći brzo i jednostavno kabliranje. U industrijskim i komercijalnim primjenama, instalacija sustava za praćenje parametara višestrukih opterećenja na električnoj razvodnoj ploči obično je složen i naporan zadatak.
Konvencionalno rješenje sastojalo se od ugradnje mjernog uređaja za svakog korisnika koji je instaliran na terenu, što je rezultiralo teškim, složenim i dugotrajnim kabliranjem, kao i zauzimanjem značajnog prostora na razvodnoj ploči.
LOVATO Electric sada nudi potpuno novi sustav mjerenja energije koji je inovativan, precizan i daleko jednostavniji od konvencionalnog pristupa, dijeljenjem mjerenja napona i delokalizacijom mjerenja struje u blizinu samih opterećenja.
Ovo je EASY BRANCH, mjerni sustav više krugova tvrtke LOVATO Electric, prava revolucija u području nadzora energije.
• Easy Branch prednosti sustava:
S jednom točkom pristupa podacima i trenutnim mjernim modulima koji su instalirani nizvodno od opterećenja, sustav EASY BRANCH nudi brojne prednosti.
• KOMPONENTE SUSTAVA EASY BRANCH :
Kako bismo bolje razumjeli učinkovitost sustava EASY BRANCH, usporedimo ga s konvencionalnim rješenjem u obliku praktičnog primjera. Ako trebate izmjeriti 5 trofaznih opterećenja u električnom razvodnom ormaru sa sustavom EASY BRANCH, tada trebate: 1 analizator napajanja, 1 modul sabirnice EXS0000, 1 modul za mjerenje struje EXS4000, 4 trofazna elektronska transformatora i samo 12 kabela za ožićenje. Uz konvencionalni sustav, trebat će vam: 5 analizatora napajanja, 15 strujnih transformatora i ukupno 60 kabela. S povećanjem mjernih točaka, prednosti sustava EASY BRANCH eksponencijalno rastu!
EXS0000 moduli za proširenje: omogućuje spajanje i napajanje do 8 strujnih modula EXS4…
EXS4000centralizira mjerenja opterećenja koja se nadziru pomoću elektroničkih strujnih transformatora EXS3 … (trofazni ili jednofazni) ili EXS1… (jednofazni). Svaki modul može mjeriti do 4 trofazna opterećenja, 12 jednofaznih opterećenja ili mješovito ta dva opterećenja;
EXS1… i EXS3… su strujni pretvarači s kompaktnim, modularnim dizajnom što ih čini idealnim za ugradnju odmah ispod termo-magnetskih prekidača. Dostupni za jednofazno i trofazno opterećenje, spajaju se na modul za mjerenje struje EXS4000 pomoću prethodno ožićenog RJ45 kabela (2 m), čime se osigurava brzo i sigurno spajanje.
EXS4001 nudi mogućnost povezivanja mjernih točaka praćenih konvencionalnim strujnim transformatorima na sustav EASY BRANCH, pri čemu svaki modul može mjeriti do 2 trofazna opterećenja, 6 jednofaznih opterećenja ili mješavinu ta dva opterećenja.
Svi podaci sustava EASY BRANCH dostupni su na središnjem mrežnom analizatoru i putem njegovog komunikacijskog porta, također se mogu vidjeti daljinski na bilo kojem pregledniku (samo DMG8000 i DMG9000), korištenjem Synergy monitoring software na lokalnom poslužitelju ili putem Synergy Clouda, ako sustav uključuje EXCGLA01 gateway data logger.
Zahvaljujući svojoj kompatibilnosti sLOVATO Electric EXCGLA01 gateway data logger, ključnom komponentom za potpuno moderan sustav za nadzor energije, podaci prikupljeni od strane terenskih uređaja ili senzora za bilo koju vrstu vektora energije (voda, zrak, plin, električna energija ili para) koji rade na kompatibilnom protokolu, ne samo da su dostupni putem integriranog web poslužitelja, već se također mogu prenijeti u nadzorni softver LOVATO Electric Synergy ili proslijediti udaljenim poslužiteljima u formatima prikladnim za daljnju obradu.
Nova generacija DMG… analizatora napajanja, u kombinaciji sa sustavom EASY BRANCH, rezultat je dugotrajnog istraživanja koje je poduzeo LOVATO Electric kako bi se olakšao rad krajnjeg korisnika, a proces upravljanja energijom učinio učinkovitijim i modernijim. Rezultat je inovativni sustav na čelu moderne tehnologije, prava revolucija u području nadzora energije.