Brojila energije DMED341MID7E… za EV punionice, AC. Njemački Eichrecht odobren.
Ponuda LOVATO Electric DMED trofaznih brojila energije s direktnim mjerenjem do 80A, s integriranim RS485 komunikacijskim...
Ponuda LOVATO Electric DMED trofaznih brojila energije s direktnim mjerenjem do 80A, s integriranim RS485 komunikacijskim...
LOVATO Electric obnavlja svoju postojeću ponudu sklopnika novim veličinama. Novi sklopnici su nazivnih vrijednosti 265A, 330A i 400A AC-3 (400V) za aplikacije upravljanja motorom, 450A, 500A i 600A u AC-1 kategoriji.
LOVATO Electric proširuje postojeći asortiman zaštitnih sklopki motora uvodeći novu tipologiju konstrukcije.
LOVATO Electric, uvijek vodeći računa o potrebi za sigurnošću, proširio je svoju ponudu novim sigurnosnim relejima serije SR… .
Raspon držača osigurača tvrtke LOVATO Electric proširen je na fotonaponske aplikacije do 1500 VDC
ADXN series soft starters are ideal for applications which demand a simple, compact and easy to configure solution for gradually starting and stopping motors.