Sklopnici BF265 – BF330 – BF400

2024-11-21T16:49:28+01:00September 27th, 2023|

LOVATO Electric obnavlja svoju postojeću ponudu sklopnika novim veličinama. Novi sklopnici su nazivnih vrijednosti 265A, 330A i 400A AC-3 (400V) za aplikacije upravljanja motorom, 450A, 500A i 600A u AC-1 kategoriji.

Soft starter ADXN… series

2022-11-15T09:19:27+01:00September 21st, 2022|

ADXN series soft starters are ideal for applications which demand a simple, compact and easy to configure solution for gradually starting and stopping motors.

Go to Top