Držači osigurača i osigurači za fotonaponske primjene
DC 10X85mm i 14X85mm raspon za fotonaponske primjene
Raspon držača osiguračatvrtke LOVATO Electric proširen je na fotonaponske aplikacije do 1500 VDC. Postojii nova verzija sa kontrolnom lampicom koja pokazuje kada je osigurač proradio. Držači osigurača dizajnirani su za montažu na DIN šinu od 35 mm.
Osigurači klase gPV mogu se koristiti u aplikacijama do 20A (10x85mm) i 32A (14x85mm).
![Composizione2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/Composizione2-1.jpg)
Operativne karakteristike:
- IEC nazivni napon Un: 1500VDC
- IEC nazivna struja In: 32A
- IEC kategorija korištenja: DC20B 1500VDC
- Prikladno za IEC klasu osigurača: gPV
- IEC stupanj zaštite: IP20.
Fuses FE04D… FE05D…
- Tip gPV osigurača u skladu s IEC/EN 60269-6, koji zahtijeva posebne karakteristike za fotonaponske upotrebe.
- Za korištenje s držačima osigurača za fotonaponske aplikacije.
Operativne karakteristike:
- IEC nazivni napon Un: 1500VDC
- IEC nazivna struja
- In: 6…20A za verziju 10x85mm
- In: 20…32A za verziju 14x85mm
- Prikladno za IEC klasu osigurača: gPV.